StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenAndere Stifte2G-8610: 2,51" Durchmesser Gestängebolzen mit Querbohrung
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenAndere Stifte2G-8610: 2,51" Durchmesser Gestängebolzen mit Querbohrung
2G-8610: 2,51" Durchmesser Gestängebolzen mit Querbohrung

Cat® 2.51" Tilt Steering Wheel Cross Hole Steel Linkage Pin ensures precise alignment and smooth articulation enabling accurate steering inputs

Marke: Cat

Produktbilder
2G-8610: 2,51" Durchmesser Gestängebolzen mit Querbohrung
2G-8610: 2,51" Durchmesser Gestängebolzen mit Querbohrung

Cat® 2.51" Tilt Steering Wheel Cross Hole Steel Linkage Pin ensures precise alignment and smooth articulation enabling accurate steering inputs

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2G-8610

Maßeinheit

USMetrisch
Material-: Kohlenstoffstahl
Diameter (mm): 63,4
Effective Length (in): 8,189
Effective Length (mm): 208,0
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: Yes
Diameter (in): 2,496
Plating: No Plating
Hole Diameter (mm): 10.5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2G-8610

MOTORGRADER

14G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt