StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen2G-8614: BOLZEN
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen2G-8614: BOLZEN
2G-8614: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
2G-8614: BOLZEN
2G-8614: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 2G-8614

Maßeinheit

USMetrisch
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Carbon Steel
Plating: No Plating
Pin Diameter (mm): 64,0
Pin Diameter (in): 2,52
Length (mm): 197,0
Length (in): 7,76
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Hole Diameter (mm): 10.5
Diameter (mm): 63,4
Effective Length (in): 7,252
Effective Length (mm): 184,2
Puller Thread: No
Internal Grease Passage Hole: Yes
Diameter (in): 2,496
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 2G-8614

MOTORGRADER

14G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt