StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen309-3507: 12,70 mm Innendruck-Mitteldruck-Hydraulikschlauch
Startseite
Schläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenSchlauchleitungen
309-3507: 12,70 mm Innendruck-Mitteldruck-Hydraulikschlauch
309-3507: 12,70 mm Innendruck-Mitteldruck-Hydraulikschlauch

Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

Marke: Cat

Produktbilder
309-3507: 12,70 mm Innendruck-Mitteldruck-Hydraulikschlauch
309-3507: 12,70 mm Innendruck-Mitteldruck-Hydraulikschlauch
309-3507: 12,70 mm Innendruck-Mitteldruck-Hydraulikschlauch
309-3507: 12,70 mm Innendruck-Mitteldruck-Hydraulikschlauch
309-3507: 12,70 mm Innendruck-Mitteldruck-Hydraulikschlauch

Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 309-3507
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 309-3507

Maßeinheit

USMetrisch
Overall Length (mm): 356
Connector Type: Permanent Coupling
Fitting Size (in): -8 Female ORFS; -10 Female 37° Flare
Weight (kg): 0,273
Inside Diameter (in): 0,50
Inside Diameter (mm): 12,7
Length (in): 14,02
Length (mm): 356
Nut Type: Swivel; Flared
Thread: 13/16-16; 7/8-14
Type: Coolant Hose
Material: Rubber & Steel Hose,Carbon Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 309-3507

MULDENKIPPER

793D 793C 793D

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3516C

MOTOR – MASCHINE

3516C

MOTOR – STROMAGGREGAT

3516E 3516B

MOTOR – INDUSTRIE

3516B 3516C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.