Caterpillar
Keine empfohlenen Ergebnisse

Registrieren

Caterpillar
Teilnummer oder -bezeichnung
ZurückStartseiteSchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug315-5493: 22,5 mm Unterlegscheibe mit Innendurchmesser
ZurückStartseite
SchneidwerkzeugeHardware und Halterung für SchneidwerkzeugUnterlegscheiben für Schneidwerkzeug
315-5493: 22,5 mm Unterlegscheibe mit Innendurchmesser
315-5493: 22,5 mm Unterlegscheibe mit Innendurchmesser
Product Images
315-5493: 22,5 mm Unterlegscheibe mit Innendurchmesser
315-5493: 22,5 mm Unterlegscheibe mit Innendurchmesser
315-5493: 22,5 mm Unterlegscheibe mit Innendurchmesser
315-5493: 22,5 mm Unterlegscheibe mit Innendurchmesser
315-5493: 22,5 mm Unterlegscheibe mit Innendurchmesser

UNTERLEGSCHEIBE

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Garantieinformationen

Im Allgemeinen beträgt die Garantie für Teile, die auf Parts.Cat.Com gekauft wurden, in Übereinstimmung mit der eingeschränkten Caterpillar-Garantie 12 Monate ab Rechnungsdatum. Die Teilegarantie deckt Material- und Verarbeitungsmängel während des gesamten Garantiezeitraums nach der Installation ab. Die vollständigen Garantiebestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
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
Im Allgemeinen beträgt die Garantie für Teile, die auf Parts.Cat.Com gekauft wurden, in Übereinstimmung mit der eingeschränkten Caterpillar-Garantie 12 Monate ab Rechnungsdatum. Die Teilegarantie deckt Material- und Verarbeitungsmängel während des gesamten Garantiezeitraums nach der Installation ab. Die vollständigen Garantiebestimmungen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.
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
Teilediagramm für 315-5493
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Beschreibung für Ersatzteilnummer 315-5493

Beschreibung:
Cat® Befestigungsteile werden für bestimmte Anwendungen unter Berücksichtigung von Größe, Festigkeit, Vorspannkraft und bisherigen Leistungen entwickelt. Diese Informationen stehen anderen Herstellern nicht zur Verfügung. Die Lebensdauer der Ersatzteile reicht bis zur Aufarbeitung bzw. entspricht der Lebensdauer der Maschine. Befestigungsteile von anderen Herstellern als Cat mögen für Ihre Maschine als brauchbar erscheinen, doch von allen Unternehmen sind wir mit Ihrer Ausrüstung am besten vertraut.

Merkmale:
• Cat Befestigungsteile werden unter Einhaltung präziser technischer Daten gefertigt und sind auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt
• Belastbarkeit & Qualität – Befestigungsteile entsprechen mindestens den Anforderungen gemäß ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben von Cat werden als System für höchste Klemmkraft entwickelt.
• Es sind Beschichtungen für spezielle Anwendungen verfügbar (RoHS-konform).

Einsatzbereiche:
Cat Schrauben und zugehörige Unterlegscheiben und Muttern ergeben ein leistungsbezogenes System, das konsistent hohe Klemmkräfte ermöglicht. Mit Cat Befestigungsteilen können Sie an Ihren Maschinen Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, ganz gleich, um welche Anwendung es sich handelt oder wo sich Ihre Werkstatt befindet.

Mehr anzeigen
Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten für Ersatzteilnummer 315-5493

Maßeinheit

USMetrisch

Material-: GEHÄRTETER STAHL

Unterlegscheibentyp: UNTERLEGSCHEIBE

Außendurchmesser (mm): 35

Passende Schraubengrößen ('): 3/4

Innendurchmesser (mm): 22,5

Stärke (mm): 4,5

Passende Schraubengrößen (mm): M20

Materialbeschreibung: Gehärteter Stahl

Beschichtung: Zinklamellen bieten mittleren bis hohen Korrosionsschutz und wiederholbare Montageleistung durch eingebaute Schmierung. Salzsprühnebelbeständigkeit von 720 Stunden bis Rotrost. Beschichtungsfarbe – schwarz (M12 und kleiner), grau (größer als M12).

Innendurchmesser (Zoll): 0,886

Innendurchmesser (mm): 22,5

Außendurchmesser ('): 1,378

Außendurchmesser (mm): 35

Stärke ('): 0,177

Outside Diameter (in): 1.378

Inside Diameter (in): 0.886

Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 315-5493

MULTI TERRAIN LOADER

267B 287B 257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D

SKID STEER LOADER

242B 232B 252B 248B 226B 216B 268B 236B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.