সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
315-5493 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
315-5493 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 315-5493 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উপদান: হার্ডেন্ড স্টিল
ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট ওয়াশার
বাইরের ব্যাস (mm): 35
ফিট বোল্টের সাইজ (in): 3/4
ভিতরে ব্যাস (mm): 22.5
ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M20
পুরুত্ব (mm): 4.5
উপাদানের বিবরণ: হার্ডেন্ড স্টিল
কোটিং: জিঙ্ক ফ্লেক মিডিয়াম থেকে হাই কোরোসন সুরক্ষা এবং বিল্ট ইন লুব্রিকেশনের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তিযোগ্য পুনরাবৃত্তিযোগ্য অ্যাসেম্বলির পারফরমেন্স অফার করে। লবণ স্প্রে 720 ঘন্টা লাল মরিচা রেসিস্টেন্স। কোটিং-এর রং - কালো (M12 এবং তার চেয়ে ছোট), গ্রে (M12-এর চেয়ে বড়)।
ভিতরের ব্যাস (in): 0.886
ভিতরের ব্যাস (mm): 22.5
বাইরের ব্যাস (in): 1.378
বাইরের ব্যাস (mm): 35
পুরুত্ব (in): 0.177
Outside Diameter (in): 1.378
Inside Diameter (in): 0.886
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 315-5493 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
MULTI TERRAIN LOADER
267B 287B 257B 247B
COMPACT TRACK LOADER
259D
SKID STEER LOADER
242B 232B 252B 248B 226B 216B 268B 236B
আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
315-5493 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
315-5493 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 315-5493 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উপদান: হার্ডেন্ড স্টিল
ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট ওয়াশার
বাইরের ব্যাস (mm): 35
ফিট বোল্টের সাইজ (in): 3/4
ভিতরে ব্যাস (mm): 22.5
ফিট বোল্টের সাইজ (mm): M20
পুরুত্ব (mm): 4.5
উপাদানের বিবরণ: হার্ডেন্ড স্টিল
কোটিং: জিঙ্ক ফ্লেক মিডিয়াম থেকে হাই কোরোসন সুরক্ষা এবং বিল্ট ইন লুব্রিকেশনের মাধ্যমে পুনরাবৃত্তিযোগ্য পুনরাবৃত্তিযোগ্য অ্যাসেম্বলির পারফরমেন্স অফার করে। লবণ স্প্রে 720 ঘন্টা লাল মরিচা রেসিস্টেন্স। কোটিং-এর রং - কালো (M12 এবং তার চেয়ে ছোট), গ্রে (M12-এর চেয়ে বড়)।
ভিতরের ব্যাস (in): 0.886
ভিতরের ব্যাস (mm): 22.5
বাইরের ব্যাস (in): 1.378
বাইরের ব্যাস (mm): 35
পুরুত্ব (in): 0.177
Outside Diameter (in): 1.378
Inside Diameter (in): 0.886
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 315-5493 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
MULTI TERRAIN LOADER
267B 287B 257B 247B
COMPACT TRACK LOADER
259D
SKID STEER LOADER
242B 232B 252B 248B 226B 216B 268B 236B
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।