StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen323-6166: Standardarmatur
StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen323-6166: Standardarmatur
323-6166: Standardarmatur

Cat-Standardarmatur ORFS XN Spiral – 90 Grad Dichtkopf mit Überwurfmutter

Marke: Cat

Produktbilder
323-6166: Standardarmatur
323-6166: Standardarmatur
323-6166: Standardarmatur
323-6166: Standardarmatur
323-6166: Standardarmatur

Cat-Standardarmatur ORFS XN Spiral – 90 Grad Dichtkopf mit Überwurfmutter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 323-6166

Maßeinheit

USMetrisch
Anschluss: Permanent
Material-: STAHL
Beschichtung: Verzinkt
Bauform: 90 Grad
Anschlusstyp: -6 ORFS-DICHTKOPF MIT ÜBERWURFMUTTER
Gewindegröße ('): 11/16–16
Versatzmaß (mm): 54,0
Versatzmaß (Zoll): 2,13
Länge (mm): 74,0
Länge ('): 2,91
Ablängfaktor (mm): 34,0
Ablängfaktor (Zoll): 1,34
Empfohlene Schlauchgröße (mm): 9,5
Empfohlene Schlauchgröße ('): 0,37
Kompatibel mit: SAE 100R12, SAE 100R15
Sechskantschlüsselweite (mm): 20,6
Sechskantschlüsselweite ('): 0,81
Dichtungstyp: NBR 6V-8397, FKM 228-7089
Beschreibung: Standardarmatur 6XN
Einsatzbereiche: Standardarmatur zur Verwendung mit Hydraulikschlauch. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren CAT-Händler vor Ort
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 323-6166

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt