HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiRaccordi323-6166: Raccordo permanente
HomeTubi e tubi flessibiliAdattatori e raccordiRaccordi323-6166: Raccordo permanente
323-6166: Raccordo permanente

Raccordo permanente Cat® XN Spiral ORFS – Giunto girevole femmina a 90 gradi

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
323-6166: Raccordo permanente
323-6166: Raccordo permanente
323-6166: Raccordo permanente
323-6166: Raccordo permanente
323-6166: Raccordo permanente

Raccordo permanente Cat® XN Spiral ORFS – Giunto girevole femmina a 90 gradi

Marchio: Cat

Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
SchemaDescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 323-6166

Unità di misura

USAMetrico
Connettore: Permanente
Materiale: ACCIAIO
Rivestimento: Zincato
Forma: 90 gradi
Tipo di connettore: -6 FEMMINA ORIENTABILE
Dimensioni filettatura (pollici): 11/16-16
Lunghezza caduta (mm): 54,0
Lunghezza caduta (pollici): 2,13
Lunghezza (mm): 74,0
Lunghezza (pollici): 2,91
Fattore di esclusione (mm): 34,0
Fattore di esclusione (pollici): 1,34
Dimensioni tubo flessibile consigliate (mm): 9,5
Dimensioni tubo flessibile consigliate (pollici): 0,37
Compatibile con: SAE 100R12, SAE 100R15
Dimensioni esagono (mm): 20,6
Dimensioni esagono (pollici): 0,81
Tipo di tenuta: NBR 6V-8397, FKM 228-7089
Descrizione: Raccordo permanente 6XN
Applicazioni: Raccordo permanente per impiego con tubazione idraulica. Per saperne di più rivolgersi al concessionario locale CAT
Visualizza di più
Modelli compatibili per il codice 323-6166

Al momento non sono disponibili informazioni sulla compatibilità per questa parte.

ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito