StartseiteSchläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen328-9107: Standardarmatur
Startseite
Schläuche und LeitungenAdapter, Anschlussstücke und ArmaturenArmaturen
328-9107: Standardarmatur
328-9107: Standardarmatur

Cat-Standardarmatur ORFS XN Spiral – 30 Grad Dichtkopf mit Überwurfmutter

Marke: Cat

Produktbilder
328-9107: Standardarmatur
328-9107: Standardarmatur
328-9107: Standardarmatur
328-9107: Standardarmatur
328-9107: Standardarmatur

Cat-Standardarmatur ORFS XN Spiral – 30 Grad Dichtkopf mit Überwurfmutter
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
Teilediagramm für 328-9107
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 328-9107

Maßeinheit

USMetrisch
Anschluss: Permanent
Material-: STAHL
Beschichtung: Verzinkt
Bauform: 30 Grad
Anschlusstyp: -8 ORFS-DICHTKOPF MIT ÜBERWURFMUTTER
Gewindegröße ('): 13/16-16
Versatzmaß (mm): 14
Versatzmaß (Zoll): 0,55
Länge (mm): 86
Länge ('): 3,39
Ablängfaktor (mm): 52
Ablängfaktor (Zoll): 2,05
Empfohlene Schlauchgröße (mm): 12,7
Empfohlene Schlauchgröße ('): 0,5
Kompatibel mit: SAE 100R12, SAE 100R15
Sechskantschlüsselweite (mm): 23,8
Sechskantschlüsselweite ('): 0,94
Dichtungstyp: NBR 4J-5477, FKM 228-7088
Beschreibung: Standardarmaturen 8XN
Einsatzbereiche: Standardarmatur zur Verwendung mit Hydraulikschlauch. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihren CAT-Händler vor Ort
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 328-9107

RADDOZER

844 990 990 II

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.