होमहोज़ और ट्यूबअडैप्टर, कपलिंग, और फ़िटिंगकपलिंग328-9107: पर्मानेंट कपलिंग
होम
होज़ और ट्यूबअडैप्टर, कपलिंग, और फ़िटिंगकपलिंग
328-9107: पर्मानेंट कपलिंग
328-9107: पर्मानेंट कपलिंग

Cat® XN स्पाइरल पर्मानेंट कपलिंग छिद्र – 30 डिग्री फ़ीमेल स्विवेल

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
328-9107: पर्मानेंट कपलिंग
328-9107: पर्मानेंट कपलिंग
328-9107: पर्मानेंट कपलिंग
328-9107: पर्मानेंट कपलिंग
328-9107: पर्मानेंट कपलिंग

Cat® XN स्पाइरल पर्मानेंट कपलिंग छिद्र – 30 डिग्री फ़ीमेल स्विवेल

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
328-9107 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 328-9107 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कनेक्टर: पर्मानेंट
सामग्री: स्टील
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
आकृति: 30 डिग्री
कनेक्टर का प्रकार: -8 छिद्र फ़ीमेल स्विवेल
थ्रेड का आकार (in): 13/16-16
ड्रॉप की लंबाई (mm): 14
ड्रॉप की लंबाई (in): 0.55
लंबाई (mm): 86
लंबाई (in): 3.39
कट-ऑफ़ फ़ैक्टर (mm): 52
कट-ऑफ़ फ़ैक्टर (in): 2.05
सुझाया गया होज़ का आकार (mm): 12.7
सुझाया गया होज़ आकार (in): 0.5
इसके साथ कंपेटिबल: SAE 100R12, SAE 100R15
Hex साइज़ (mm): 23.8
हेक्स का आकार (in): 0.94
सील का प्रकार: NBR 4J-5477, FKM 228-7088
ब्यौरा: पर्मानेंट कपलिंग 8XN
ऐप्लिकेशंस: हाइड्रोलिक-होज़ के साथ उपयोग के लिए पर्मानें कपलिंग. अतिरिक्त जानकारी के लिए अपने CAT लोकल डीलर से संपर्क करें
अधिक देखें
पार्ट नंबर 328-9107 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

844 990 990 II

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें