StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze355-0764: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze355-0764: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF
355-0764: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF

Satz für einen Zylinderkopf

Marke: Cat

fallback-image
355-0764: MONTAGESATZ FÜR ZYLINDERKOPF

Satz für einen Zylinderkopf

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

179-2960: 2 mm dicke integrierte Dichtung
179-2960: 2 mm dicke integrierte DichtungAnzahl: 2
119-9443: 10,69 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
119-9443: 10,69 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
122-8856: Dichtung des Wasserleitungsverteilers
122-8856: Dichtung des WasserleitungsverteilersAnzahl: 1
144-5692: 0,17 mm dicke Zylinderblock-Abstandsdichtung
144-5692: 0,17 mm dicke Zylinderblock-AbstandsdichtungAnzahl: 1
420-0653: 27,60 mm Außendurchmesser Zylinderkopf-Wasserdichtung
420-0653: 27,60 mm Außendurchmesser Zylinderkopf-WasserdichtungAnzahl: 4
3J-7354: 8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
3J-7354: 8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-RingAnzahl: 2
420-0652: 15,60 mm Höhe Zylinderkopf-Wasserdichtung
420-0652: 15,60 mm Höhe Zylinderkopf-WasserdichtungAnzahl: 4
153-8455: 0,84 mm dicke Dichtung der Motorluftleitungen
153-8455: 0,84 mm dicke Dichtung der MotorluftleitungenAnzahl: 2
110-6991: Dichtungskopf
110-6991: DichtungskopfAnzahl: 1
7E-3772: 0,82 mm dicke Motorkopfdichtung
7E-3772: 0,82 mm dicke MotorkopfdichtungAnzahl: 1
198-6067: 0,76 mm dicke kantengebundene Dichtdichtung
198-6067: 0,76 mm dicke kantengebundene DichtdichtungAnzahl: 2
204-9598: 2,03 mm dicke, kantenverleimte, integrierte Dichtung
204-9598: 2,03 mm dicke, kantenverleimte, integrierte DichtungAnzahl: 2
133-1774: 6,35 mm dicke Zylinderkopfdeckel
133-1774: 6,35 mm dicke ZylinderkopfdeckelAnzahl: 1
5P-6718: 18,64 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
5P-6718: 18,64 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
125-1372: 13,87 mm Innendurchmesser O-Dichtring
125-1372: 13,87 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 1
428-9129: 3,2 mm dicke Spiraldichtung
428-9129: 3,2 mm dicke SpiraldichtungAnzahl: 1
6V-9769: 37,47 mm Innendurchmesser O-Dichtring
6V-9769: 37,47 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 2
135-2651: 36,20 mm Innendurchmesser Druckentlastungsdichtung
135-2651: 36,20 mm Innendurchmesser DruckentlastungsdichtungAnzahl: 1
2J-0157: 15,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
2J-0157: 15,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 2
272-0758: Dichtung zum Einpressen des Nockenwellendeckels
272-0758: Dichtung zum Einpressen des NockenwellendeckelsAnzahl: 1
7N-5089: 0,8mm dicke Dichtung für Luftleitungen
7N-5089: 0,8mm dicke Dichtung für LuftleitungenAnzahl: 1
272-0757: Einpressdichtung für Ventildeckel
272-0757: Einpressdichtung für VentildeckelAnzahl: 1
2W-0752: 0,8 mm dicke Gummidichtung mit vier Löchern
2W-0752: 0,8 mm dicke Gummidichtung mit vier LöchernAnzahl: 1
5P-0840: 12,29 mm Innendurchmesser O-Ring Dichtung
5P-0840: 12,29 mm Innendurchmesser O-Ring DichtungAnzahl: 2
6V-5101: 107,32 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-Ring
6V-5101: 107,32 mm Innendurchmesser, Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 25 von 25
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 355-0764
Satzinhalt: Dichtungen
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 355-0764

GASMOTOR

G3512B G3516B G3508B G3516

STROMAGGR MOT

G3516B

STROMAGGREGAT

G3516B G3512

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt