AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor355-0764: KIT INSTALARE CHIULASĂ
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor355-0764: KIT INSTALARE CHIULASĂ
355-0764: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit cu o chiulasă

Marcă: Cat

fallback-image
355-0764: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit cu o chiulasă

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

153-8455: 0.84mm Thick Engine Air Lines Gasket
153-8455: 0.84mm Thick Engine Air Lines GasketCantitate: 2
110-6991: Gasket Head
110-6991: Gasket HeadCantitate: 1
7E-3772: 0.82mm Thick Engine Head Gasket
7E-3772: 0.82mm Thick Engine Head GasketCantitate: 1
198-6067: 0.76mm Thickness Edge Bonded Seal Gasket
198-6067: 0.76mm Thickness Edge Bonded Seal GasketCantitate: 2
204-9598: 2.03mm Thickness Edge Bonded Integral Seal Gasket
204-9598: 2.03mm Thickness Edge Bonded Integral Seal GasketCantitate: 2
133-1774: Capac chiulasă simplu cu grosime de 6,35 mm
133-1774: Capac chiulasă simplu cu grosime de 6,35 mmCantitate: 1
5P-6718: 3.53 x 18.64mm 75A FKM O-Ring
5P-6718: 3.53 x 18.64mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
125-1372: 3.53 x 13.87mm 75A FKM O-Ring
125-1372: 3.53 x 13.87mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
428-9129: 3.2mm Thick Spiral Wound Gasket
428-9129: 3.2mm Thick Spiral Wound GasketCantitate: 1
6V-9769: 37.47mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-9769: 37.47mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
135-2651: 36.20mm Internal Diameter Pressure Relief Seal
135-2651: 36.20mm Internal Diameter Pressure Relief SealCantitate: 1
2J-0157: 15.47mm Inside Diameter Seal-O-Ring
2J-0157: 15.47mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
272-0758: Camshaft Cover Press In Place Seal
272-0758: Camshaft Cover Press In Place SealCantitate: 1
7N-5089: 0.8mm Thick Air Lines Gasket
7N-5089: 0.8mm Thick Air Lines GasketCantitate: 1
272-0757: Valve Cover Press In Place Seal
272-0757: Valve Cover Press In Place SealCantitate: 1
2W-0752: 0.8mm Thick Four Holes Rubber Gasket
2W-0752: 0.8mm Thick Four Holes Rubber GasketCantitate: 1
5P-0840: 3.53 x 12.29mm 75A FKM O-Ring
5P-0840: 3.53 x 12.29mm 75A FKM O-RingCantitate: 2
6V-5101: 107.32mm Inner Diameter Seal O Ring
6V-5101: 107.32mm Inner Diameter Seal O RingCantitate: 1
179-2960: 2mm Thick Integral Seal Gasket
179-2960: 2mm Thick Integral Seal GasketCantitate: 2
119-9443: 10.69mm Inside Diameter Seal-O-Ring
119-9443: 10.69mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
122-8856: Manifold Water Line Gasket
122-8856: Manifold Water Line GasketCantitate: 1
144-5692: 0.17mm Thick Cylinder Block Spacer Gasket
144-5692: 0.17mm Thick Cylinder Block Spacer GasketCantitate: 1
420-0653: 27.60mm Outer Diameter Cylinder Head Water Seal
420-0653: 27.60mm Outer Diameter Cylinder Head Water SealCantitate: 4
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-Ring
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-RingCantitate: 2
420-0652: 15.60mm Height Cylinder Head Water Seal
420-0652: 15.60mm Height Cylinder Head Water SealCantitate: 4
Se afișează 1 până la 25 din 25
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 355-0764
Kitul conține: Garnituri, etanșări
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 355-0764

MOTOR SET GENERATOR

G3516B

MOTOR GAZ

G3512B G3516B G3508B G3516

SET GENERATOR

G3516B G3512

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită