StartseiteWerkstattmaterialienAndere WerkstattmaterialienAndere Werkstattprodukte370-8059: Adapterkabel USB zu seriell
BeschreibungTechnische Daten

Beschreibung für Ersatzteilnummer 370-8059

Beschreibung:
Datenübertragungsadapter von USB zu RS232

Merkmale:
• Zur Bereitstellung einer RS232-Datenübertragungseinrichtung für PCs, die nur mit USB-Anschlüssen ausgestattet sind
• Kann mit den nicht mehr lieferbaren Datenübertragungsadaptern 171-4401 und 275-5120 verwendet werden
• Kann zum Flashen von DataView verwendet werden, das für 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista und Windows 7 entwickelt wurde
• Einschließlich Software-CD

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Vinylchlorid aussetzen, von dem im US-Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass es Krebs verursacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 370-8059

Maßeinheit

USMetrisch

    Länge ('):

    12,0

    Overall Length (in):

    12,01

    Weight (lb):

    0,61

    Material:

    Polyurethane Plastic

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt