StartseiteLaufwerkKettenkomponentenBodenplatten375-8866: BAUGR. BELAG – KETTE
Startseite
LaufwerkKettenkomponentenBodenplatten
375-8866: BAUGR. BELAG – KETTE
375-8866: BAUGR. BELAG – KETTE

Cat® Track Shoe 195mm Wide, Regular Joint

Marke: Cat

Produktbilder
375-8866: BAUGR. BELAG – KETTE
375-8866: BAUGR. BELAG – KETTE
375-8866: BAUGR. BELAG – KETTE
375-8866: BAUGR. BELAG – KETTE
375-8866: BAUGR. BELAG – KETTE

Cat® Track Shoe 195mm Wide, Regular Joint

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 375-8866
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 375-8866

Maßeinheit

USMetrisch
Shoe Width (in): 7,677
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 35
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 48
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 48
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,335
Bolt Hole Diameter (mm): 8,5
Shoe Width (mm): 195
ARM: No
Number of Grousers: Not Applicable
Material: Carbon Steel
Track Bolt Thread: M8
UC System: GD
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 375-8866

ASPHALTFERTIGER

AP-255E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.