StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze376-9012: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
376-9012: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
376-9012: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
376-9012: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
376-9012: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
376-9012: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

9X-4611: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser
9X-4611: O-Ring mit 98,02 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
231-3538: 55,09 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
231-3538: 55,09 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
6J-2797: 101,6 mm Außendurchmesser Kolbenführungsring
6J-2797: 101,6 mm Außendurchmesser KolbenführungsringAnzahl: 1
175-7900: O-Ring mit 98,02 mm Innendurchmesser
175-7900: O-Ring mit 98,02 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
362-3819: 56,42 mm Innendurchmesser U-Cup Dichtung
362-3819: 56,42 mm Innendurchmesser U-Cup DichtungAnzahl: 1
8T-4958: 57,15 mm Innendurchmesser Kunststoffring
8T-4958: 57,15 mm Innendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
167-2200: 57,10 mm Stangendurchmesser Hydraulische Pufferdichtung
167-2200: 57,10 mm Stangendurchmesser Hydraulische PufferdichtungAnzahl: 1
2K-6830: 94,86 mm Innendurchmesser Gummi Sicherungsring
2K-6830: 94,86 mm Innendurchmesser Gummi SicherungsringAnzahl: 1
495-8179: 101,60 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige Dichtung
495-8179: 101,60 mm Bohrungsdurchmesser Zweiteilige DichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 9 von 9
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.