Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern383-0200: Mutter
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileMuttern383-0200: Mutter
383-0200: Mutter

Mutter

Marke: Cat

Produktbilder
383-0200: Mutter
383-0200: Mutter
383-0200: Mutter

Mutter

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 383-0200

Maßeinheit

USMetrisch
Nutausführung: Sechskantflansch
Material-: Stahl,Kohlenstoffstahl
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
Verriegelungsfunktion: Nicht angegeben
Flange Diameter (mm): 9,8
Flange Diameter (in): 0,38
Drive (mm): 7,0
Drive (in): 0.276
Thickness (mm): 4,8
Thickness (in): 0,189
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 383-0200

ASPHALTFERTIGER

AP355 AP300 AP355F AP300F

KOMPAKTLADER

289D3 246D 262D3 279D3 242D3 246D3 236D 236D3 242D 262D

DELTALADER

257D 277D 257D3 287D

KOMPAKTRADLADER

908M 901C 906H2 908H2 902C 902C2 906M 903D 903C 907H2 907M 901C2 903C2

KOMPAKTKETTENLADER

289D 289D3 259D3 279D3 259D 279D

RADLADER

908K 908M 907K 906K 906M

MINIHYDRAULIKBAGGER

308 307.5 309 304E2 306 307 303.5E 308E2 SR 308E SR 307E 303ECR 308E CR 303E CR 308E2SR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 303.5E2 308E2CR 306E 305E2 304.5E2 305E2 CR 307E2 308E2 CR 306.5 308.5 305.5E2 305.5E 305E 308E 304E2 CR 304E 306E2 308E2 310

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt