หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต383-0200: น็อต
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดน็อต383-0200: น็อต
383-0200: น็อต

น็อต

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
383-0200: น็อต
383-0200: น็อต
383-0200: น็อต

น็อต

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 383-0200

หน่วยวัด

USเมตริก
ประเภทน็อต: หน้าแปลนหกเหลี่ยม
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กคาร์บอน
Thread Size (dia x pitch) (mm): M4x0.7
คุณลักษณะการล็อก: ไม่ได้ระบุ
Flange Diameter (mm): 9.8
Flange Diameter (in): 0.38
Drive (mm): 7.0
Drive (in): 0.276
Thickness (mm): 4.8
Thickness (in): 0.189
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 383-0200

รถตักหมุนรอบตัว

289D3 246D 262D3 279D3 242D3 246D3 236D 236D3 242D 262D

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด

289D 289D3 259D3 279D3 259D 279D

รถตักแบบหลายสภาพพื้นผิว

257D 277D 257D3 287D

รถปูยางยางมะตอย

AP355 AP300 AP355F AP300F

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

908M 901C 906H2 908H2 902C 902C2 906M 903D 903C 907H2 907M 901C2 903C2

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

308 307.5 309 304E2 306 307 303.5E 308E2 SR 308E SR 307E 303ECR 308E CR 303E CR 308E2SR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 303.5E2 308E2CR 306E 305E2 304.5E2 305E2 CR 307E2 308E2 CR 306.5 308.5 305.5E2 305.5E 305E 308E 304E2 CR 304E 306E2 308E2 310

รถตักล้อยาง

908K 908M 907K 906K 906M

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน