Anmelden
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Filiale auswählen
Preise und Verfügbarkeit
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, MS, 710mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Marke: Cat
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, MS, 710mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Marke: Cat
3.117
27,953
8,5
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, MS, 710mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
27,953
8-Jul
8,5
Universal-Komplettkette (Schwereinsatz)
27,953
5.628,4
3.117
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR2, SALT, MS, 710mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
6.267,963
3.117
27,953
Cat® GD-Laufwerkkette dient zum Stützen und Antreiben der Maschine und bietet Traktion für effiziente Bewegungen in unterschiedlichem Gelände.
27,953
3.297
8,5
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, MS, 710mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Cat® Abgedichtete und geschmierte Kettenverbindung mit integrierter Schmierung und abgedichteten Verbindungen zur Verbesserung der Haltbarkeit
Ölgeschmierte Komplettkette (Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig, Bolzensicherung)
Cat®-Komplettkette 5 Zahnendglieder, Einsteg, 44 Abschnitte, PPR, SALT, ES, 610 mm Bodenplattenbreite, 215,9 mm Kettenteilung
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, MS, 965mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Das 965-mm- Cat®-Stegbodenplattenglied mit positiver Bolzensicherung und abgedichteter Schmierung dient als Verbindungspunkt, der die einzelnen Bodenplatten miteinander verbindet
Cat®-Komplettkette 5 Zahnendglieder, Einsteg, 44 Abschnitte, Presspassung, SALT, ES, 560 mm Bodenplattenbreite, 215,9 mm Kettenteilung
Cat® General Duty Sealed and Lubricated (SALT) Track Group, Positive Pin Retention (PPR), Schuhbreite: 610 mm
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, Press Fit, SALT, MS, 610mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR2, SALT, MS, 560mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Cat® Laufwerkskette bietet Traktion und Stabilität für die Ausrüstung, trägt das Gewicht und ermöglicht die Bewegung auf unterschiedlichem Terrain
® Cat 660 mm breite Fahrwerkskette für den extremen Einsatz mit formschlüssiger Bolzenhalterung
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR2, SALT, ES, 560mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Cat® GD-Laufwerkkette dient zum Stützen und Antreiben der Maschine und bietet Traktion für effiziente Bewegungen in unterschiedlichem Gelände.
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 560mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 610mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Cat® Track Group Trapezoidal Hole, 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 610mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Cat® Track Group Trapezoidal Hole, 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, SES, 610mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 660mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Cat® Undercarriage Track supports and facilitates the smooth movement of equipment across different terrains, ensuring durability and stability
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, ES, 965mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
Maßeinheit