Anmelden
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR2, SALT, MS, 710mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Marke: Cat
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR2, SALT, MS, 710mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Marke: Cat
27,953
5.628,4
3.117
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR2, SALT, MS, 710mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
27,953
3.297
8,5
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, MS, 710mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch, Wear Sensor
6.267,963
3.117
27,953
Cat® GD-Laufwerkkette dient zum Stützen und Antreiben der Maschine und bietet Traktion für effiziente Bewegungen in unterschiedlichem Gelände.
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR2, SALT, ES, 560mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR2, SALT, MS, 560mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Cat® GD-Laufwerkkette dient zum Stützen und Antreiben der Maschine und bietet Traktion für effiziente Bewegungen in unterschiedlichem Gelände.
Cat® Laufwerkskette bietet Traktion und Stabilität für die Ausrüstung, trägt das Gewicht und ermöglicht die Bewegung auf unterschiedlichem Terrain
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, PPR, SALT, MS, 710mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Das 965-mm- Cat®-Stegbodenplattenglied mit positiver Bolzensicherung und abgedichteter Schmierung dient als Verbindungspunkt, der die einzelnen Bodenplatten miteinander verbindet
Cat®-Komplettkette 5 Zahnendglieder, Einsteg, 44 Abschnitte, Presspassung, SALT, ES, 560 mm Bodenplattenbreite, 215,9 mm Kettenteilung
Cat® General Duty Sealed and Lubricated (SALT) Track Group, Positive Pin Retention (PPR), Schuhbreite: 610 mm
Cat® Track Group 5 Tooth Master, Single Grouser, 44 Sections, Press Fit, SALT, MS, 610mm Shoe Width, 215.9mm Track Pitch
Maßeinheit