StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze393-3606: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeHydraulikZylinderdichtungssätze
393-3606: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
393-3606: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Produktbilder
393-3606: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße
393-3606: Hydraulikzylinder-Dichtungssatz in Standardgröße

Cat®-Hydraulikzylinder-Dichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine vollständige Neuabdichtung von Hydraulikzylindern mit Standard-Nenndurchmesser (bis maximal 0,25 mm (0,010 Zoll)) erforderlich sind.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

6J-7264: 107,95 mm Bohrungsdurchmesser Kolbenführung
6J-7264: 107,95 mm Bohrungsdurchmesser KolbenführungAnzahl: 1
4T-5613: 50.80mm Innendurchmesser Kunststoffring
4T-5613: 50.80mm Innendurchmesser KunststoffringAnzahl: 1
4J-9220: 104,93 mm Innendurchmesser Gummi-Stützring
4J-9220: 104,93 mm Innendurchmesser Gummi-StützringAnzahl: 1
421-4023: 50,75 mm Innendurchmesser U-Cup Dichtung
421-4023: 50,75 mm Innendurchmesser U-Cup DichtungAnzahl: 1
308-1845: 48,74 mm Innendurchmesser Doppellippen-Abstreiferdichtung
308-1845: 48,74 mm Innendurchmesser Doppellippen-AbstreiferdichtungAnzahl: 1
5J-7854: Zylinder-Expander-Dichtung
5J-7854: Zylinder-Expander-DichtungAnzahl: 1
289-2935: 50,80 mm Stangendurchmesser Hydraulikpufferdichtung
289-2935: 50,80 mm Stangendurchmesser HydraulikpufferdichtungAnzahl: 1
4M-0189: 104,37 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
4M-0189: 104,37 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 8 von 8
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 393-3606

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 393-3606

KETTENDOZER

D5M D5N

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.