Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenAndere Stifte3F-4479: 2,38 mm Außendurchmesser Federstift
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBolzenAndere Stifte3F-4479: 2,38 mm Außendurchmesser Federstift
3F-4479: 2,38 mm Außendurchmesser Federstift

Cat®-Federbolzen

Marke: Cat

Produktbilder
3F-4479: 2,38 mm Außendurchmesser Federstift
3F-4479: 2,38 mm Außendurchmesser Federstift
3F-4479: 2,38 mm Außendurchmesser Federstift
3F-4479: 2,38 mm Außendurchmesser Federstift
3F-4479: 2,38 mm Außendurchmesser Federstift

Cat®-Federbolzen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 3F-4479

Maßeinheit

USMetrisch
Länge (mm): 11,0
Bolzendurchmesser (mm): 2,38
Länge ('): 0,63
Bolzendurchmesser (Zoll): 0,13
Materialbeschreibung: Stahl
Material: Low Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 3F-4479

KETTENLADER

963 973 983 977D 977H 977K 977L 955C 983B 955H

ROHRVERLEGER

583H

RADDOZER

844 834H 854 824H 854G 854K 824 844H 844K

AUFREISSER

9 8 963 11 10

LADESCHAUFEL

5080

INDUSTRIEMOTOR

D320A D342 D398B D398 D399 D353C D353E D353D D342C

RADLADER

980K HLG 986 988GC 986H 986K 990H 920 988H 980H 930 980K 990 II 930R 930T

GASMOTOR

G398 G399

WINDE

59N 59L 58L 59 58

PLANIERRAUPE

10SU 11U 10U 11SU 8A 8S 9C 9U 9S 9SU 955

KETTENDOZER

D8L D9E D9L D9N D10N D10R D10T D11N D11R D11T

MÜLLVERDICHTER

836H 826H

BAGGER

375-A L 350-A 375-A 350-A L 350 L

LKW

777 769C 773B

SCHIFFSMOTOR

D337 D337F D315 D399 D326F D342C D397D D375D D398A D398B D342

STROMAGGR MOT

D398B D399

MOTORGRADER

24M 12E

BODENVERDICHTER

825H

DOZER

776 772B 768C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt