Startseite417-4328: Haubenrahmenhalterung
Startseite417-4328: Haubenrahmenhalterung
417-4328: Haubenrahmenhalterung

Cat®Haubenrahmenhalterung

Marke: Cat

Produktbilder
417-4328: Haubenrahmenhalterung
417-4328: Haubenrahmenhalterung
417-4328: Haubenrahmenhalterung
417-4328: Haubenrahmenhalterung
417-4328: Haubenrahmenhalterung

Cat®Haubenrahmenhalterung
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
Eine Haubenrahmenhalterung ist eine Baugruppe, die das Anbauteil des Motorhaubenrahmens am Gehäuse des Fahrzeugs unterstützt. Mit dieser Halterung soll der Motorhaubenrahmen während der Bewegung des Fahrzeugs vor Schlägen oder Ratschen bewahrt werden. Die Halterung kann über Löcher oder andere Funktionen verfügen, mit denen sie an anderen Teilen des Systems befestigt werden kann.

Merkmale:
• Zwei geschweißte Muttern eines Befestigungselements der Größe M8.
• Lasten verteilen und Die Konzentration von Belastungen reduzieren, um die gesamtstrukturelle Festigkeit zu erhöhen.

Anwendungen:
Eine Haubenrahmenhalterung hält die Komponenten im Gehäuse des Fahrzeugs fest. Diese Halterung wird hauptsächlich bei Ladern der Serie CAT 416F, 420F, 422F, 428F, 430F, 432F, 415F2, 416F2, 420F2, 422F2, 427F2, 428F2, 430F2 und 432F2 verwendet.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei, Bleiverbindungen aussetzen, die im US-Bundesstaat Kalifornien als Ursache von Krebserkrankungen, Geburtsdefekten und anderen Erbgutschädigungen bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Beschreibung:
Eine Haubenrahmenhalterung ist eine Baugruppe, die das Anbauteil des Motorhaubenrahmens am Gehäuse des Fahrzeugs unterstützt. Mit dieser Halterung soll der Motorhaubenrahmen während der Bewegung des Fahrzeugs vor Schlägen oder Ratschen bewahrt werden. Die Halterung kann über Löcher oder andere Funktionen verfügen, mit denen sie an anderen Teilen des Systems befestigt werden kann.

Merkmale:
• Zwei geschweißte Muttern eines Befestigungselements der Größe M8.
• Lasten verteilen und Die Konzentration von Belastungen reduzieren, um die gesamtstrukturelle Festigkeit zu erhöhen.

Anwendungen:
Eine Haubenrahmenhalterung hält die Komponenten im Gehäuse des Fahrzeugs fest. Diese Halterung wird hauptsächlich bei Ladern der Serie CAT 416F, 420F, 422F, 428F, 430F, 432F, 415F2, 416F2, 420F2, 422F2, 427F2, 428F2, 430F2 und 432F2 verwendet.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei, Bleiverbindungen aussetzen, die im US-Bundesstaat Kalifornien als Ursache von Krebserkrankungen, Geburtsdefekten und anderen Erbgutschädigungen bekannt sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Material-: Stahl
Overall Length (in): 7.97
Länge (mm): 203
Overall Length (mm): 202.6
Breite (mm): 66
Overall Width (in): 2.23
Höhe (mm): 27
Overall Width (mm): 56.8
Materialstärke (mm): 3
Thickness (in): 0.11
Bohrungsgröße (mm): 4
Thickness (mm): 3
Gewindegröße (mm): M8
Weight (kg): 0.17
Länge ('): 8.0
Weight (lb): 0.38
Breite ('): 2.6
Höhe ('): 1.1
Materialstärke ('): 0.12
Bohrungsgröße ('): 0.16
MaßeinheitUSMetrisch
Material-: Stahl
Overall Length (in): 7.97
Länge (mm): 203
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Industrial Loader
415F2 IL
Backhoe Loader
415416434430432450420XE420F2422F2444F2427F2426 F2428F2426428F428416F422F444F444432F424434F440420432F2430F2434F2416F2415F2420F430F
Mehr anzeigen
Industrial Loader
415F2 IL
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 417-4328
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.