Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোম417-4328: হুড ফ্রেম ব্র্যাকেট
হোম417-4328: হুড ফ্রেম ব্র্যাকেট
417-4328: হুড ফ্রেম ব্র্যাকেট

Cat® হুড ফ্রেম ব্র্যাকেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
417-4328: হুড ফ্রেম ব্র্যাকেট
417-4328: হুড ফ্রেম ব্র্যাকেট
417-4328: হুড ফ্রেম ব্র্যাকেট
417-4328: হুড ফ্রেম ব্র্যাকেট
417-4328: হুড ফ্রেম ব্র্যাকেট

Cat® হুড ফ্রেম ব্র্যাকেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
A Hood Frame Bracket is an assembly that aids in the attachment of the hood frame to the body of the vehicle. This Bracket is intended to keep the hood frame from bouncing or rattling while the vehicle is in motion. The bracket may have holes or other features that allow it to be fastened to other parts of the system.

Attributes:
• Two welded nuts of a fastener of size M8.
• Distribute loads and reduce stress concentrations to increase the overall structural strength.

Applications:
A Hood Frame Bracket is used to securely hold the components in the vehicle's body, this type of Bracket is mostly used in CAT 416F, 420F, 422F, 428F, 430F, 432F, 415F2, 416F2, 420F2, 422F2, 427F2, 428F2, 430F2, and 432F2 Backhoe Loaders.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
A Hood Frame Bracket is an assembly that aids in the attachment of the hood frame to the body of the vehicle. This Bracket is intended to keep the hood frame from bouncing or rattling while the vehicle is in motion. The bracket may have holes or other features that allow it to be fastened to other parts of the system.

Attributes:
• Two welded nuts of a fastener of size M8.
• Distribute loads and reduce stress concentrations to increase the overall structural strength.

Applications:
A Hood Frame Bracket is used to securely hold the components in the vehicle's body, this type of Bracket is mostly used in CAT 416F, 420F, 422F, 428F, 430F, 432F, 415F2, 416F2, 420F2, 422F2, 427F2, 428F2, 430F2, and 432F2 Backhoe Loaders.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
Overall Length (in): 7.97
দৈর্ঘ্য (mm): 203
Overall Length (mm): 202.6
প্রস্থ (mm): 66
Overall Width (in): 2.23
উচ্চতা (mm): 27
Overall Width (mm): 56.8
উপাদান পুরুত্ব (mm): 3
Thickness (in): 0.11
হোলের সাইজ (mm): 4
Thickness (mm): 3
থ্রেডের সাইজ (mm): M8
Weight (kg): 0.17
দৈর্ঘ্য (in): 8.0
Weight (lb): 0.38
প্রস্থ (in): 2.6
উচ্চতা (in): 1.1
উপাদানের পুরুত্ব (in): 0.12
হোলের সাইজ (in): 0.16
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপদান: স্টিল
Overall Length (in): 7.97
দৈর্ঘ্য (mm): 203
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Industrial Loader
415F2 IL
Backhoe Loader
415416434430432450420XE420F2422F2444F2427F2426 F2428F2426428F428416F422F444F444432F424434F440420432F2430F2434F2416F2415F2420F430F
আরও দেখুন
Industrial Loader
415F2 IL
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
417-4328 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন