StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze420-2031: KRAFTSTOFFSYSTEMDICHTUNGSSATZ
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze420-2031: KRAFTSTOFFSYSTEMDICHTUNGSSATZ
420-2031: KRAFTSTOFFSYSTEMDICHTUNGSSATZ

Kraftstoffsystem-Kit

Marke: Cat

Produktbilder
420-2031: KRAFTSTOFFSYSTEMDICHTUNGSSATZ
420-2031: KRAFTSTOFFSYSTEMDICHTUNGSSATZ

Kraftstoffsystem-Kit

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

108-4420: Unregelmäßige Dichtung
108-4420: Unregelmäßige DichtungAnzahl: 1
131-3719: 36,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
131-3719: 36,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 12
4P-7886: Kraftstoffsystem-Dichtung
4P-7886: Kraftstoffsystem-DichtungAnzahl: 1
210-9246: 37,77 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
210-9246: 37,77 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
7F-8607: O-Dichtring mit 18,72 mm Innendurchmesser
7F-8607: O-Dichtring mit 18,72 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
7J-0204: O-RING
7J-0204: O-RINGAnzahl: 5
464-0509: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
464-0509: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 8
3K-0360: 16,36 mm Innendurchmesser O-Dichtring
3K-0360: 16,36 mm Innendurchmesser O-DichtringAnzahl: 1
1S-0004: O-RING
1S-0004: O-RINGAnzahl: 2
123-3292: 2,78 mm dicke Düsenadapterdichtung
123-3292: 2,78 mm dicke DüsenadapterdichtungAnzahl: 1
4P-7883: Kraftstoffpumpen-Dichtung
4P-7883: Kraftstoffpumpen-DichtungAnzahl: 1
6I-0972: 0,8 mm dicke Dichtung für den Regler
6I-0972: 0,8 mm dicke Dichtung für den ReglerAnzahl: 1
7L-4774: 34,52 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
7L-4774: 34,52 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
9Y-6087: 0,8 mm dicke Kraftstoffleitungsdichtung
9Y-6087: 0,8 mm dicke KraftstoffleitungsdichtungAnzahl: 2
6V-5029: 9,52 mm Wellendurchmesser Lippendichtung
6V-5029: 9,52 mm Wellendurchmesser LippendichtungAnzahl: 1
1H-1023: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
1H-1023: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)Anzahl: 12
6V-1903: 26,59mm Innendurchmesser O Ring Seal
6V-1903: 26,59mm Innendurchmesser O Ring SealAnzahl: 1
5P-8119: 17.04 mm Innendurchmesser Dichtung O-Ring
5P-8119: 17.04 mm Innendurchmesser Dichtung O-RingAnzahl: 12
9Y-6042: Dichtung für Servoölpumpe
9Y-6042: Dichtung für ServoölpumpeAnzahl: 1
005-8593: 52,07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
005-8593: 52,07 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
6N-2508: 0,79 mm dicke Motordeckeldichtung
6N-2508: 0,79 mm dicke MotordeckeldichtungAnzahl: 1
2H-3931: 82.14mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
2H-3931: 82.14mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 1
1P-0436: 1,2 mm dicke Dichtung der Kraftstofffilterleitungen
1P-0436: 1,2 mm dicke Dichtung der KraftstofffilterleitungenAnzahl: 1
1J-9671: O-RING
1J-9671: O-RINGAnzahl: 1
3J-7354: 8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-Ring
3J-7354: 8,92 mm Innendurchmesser Seal-O-RingAnzahl: 5
2D-6392: Dichtungs-O-Ring mit 6,07 mm Innendurchmesser
2D-6392: Dichtungs-O-Ring mit 6,07 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
4J-7533: SEAL-O-RING-STOR
4J-7533: SEAL-O-RING-STORAnzahl: 2
8L-2786: 16,36 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
8L-2786: 16,36 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 4
8T-9527: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
8T-9527: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 30 von 30
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 420-2031
Satzinhalt: Dichtungen, Unterlegscheiben
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 420-2031

LEISTUNGSMODUL

PM3412

GENERATOR

SR4

SCHIFFSMOTOR

3412

STROMAGGR MOT

3412 3412C

INDUSTRIEMOTOR

3412

STROMAGGREGAT

3412C 3412

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt