AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat420-2031: SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat
420-2031: SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET
420-2031: SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET

Polttoainejärjestelmäsarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
420-2031: SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET
420-2031: SARJA-FUEL-JÄRJESTELMÄN TIIVISTEET

Polttoainejärjestelmäsarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

108-4420: Epäsäännöllinen tiiviste
108-4420: Epäsäännöllinen tiivisteMäärä: 1
4P-7886: Polttoainejärjestelmän tiiviste
4P-7886: Polttoainejärjestelmän tiivisteMäärä: 1
7F-8607: 18.72mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7F-8607: 18.72mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
131-3719: 36.54 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
131-3719: 36.54 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 12
464-0509: 9,25 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
464-0509: 9,25 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 8
210-9246: 37.77 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
210-9246: 37.77 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
7J-0204: TIIVISTEEN O-RENGAS
7J-0204: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 5
9Y-6042: Servon öljypumpun tiiviste
9Y-6042: Servon öljypumpun tiivisteMäärä: 1
6N-2508: 0,79mm paksu moottorin takakannen tiiviste
6N-2508: 0,79mm paksu moottorin takakannen tiivisteMäärä: 1
1P-0436: 1,2 mm paksu polttoaineensuodatinletkujen tiiviste
1P-0436: 1,2 mm paksu polttoaineensuodatinletkujen tiivisteMäärä: 1
005-8593: 52,07 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
005-8593: 52,07 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
5P-8119: 17,04mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
5P-8119: 17,04mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 12
4J-7533: TIIVISTE-O-RENGAS-STOR
4J-7533: TIIVISTE-O-RENGAS-STORMäärä: 2
1J-9671: TIIVISTEEN O-RENGAS
1J-9671: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-7354: 8.92 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 5
2D-6392: O-ringspakning med en indvendig diameter på 6.07 mm
2D-6392: O-ringspakning med en indvendig diameter på 6.07 mmMäärä: 1
2H-3931: 82.14 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
2H-3931: 82.14 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8T-9527: 110.72 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
8T-9527: 110.72 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
8L-2786: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
8L-2786: 16.6mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 4
1S-0004: TIIVISTEEN O-RENGAS
1S-0004: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
123-3292: 2.78 mm paksu suutinsovittimen tiiviste
123-3292: 2.78 mm paksu suutinsovittimen tiivisteMäärä: 1
4P-7883: Tiiviste
4P-7883: TiivisteMäärä: 1
9Y-6087: 0,8 mm paksujen polttoaineputkien tiiviste
9Y-6087: 0,8 mm paksujen polttoaineputkien tiivisteMäärä: 2
6I-0972: 0.8 mm tyk regulatorpakning
6I-0972: 0.8 mm tyk regulatorpakningMäärä: 1
7L-4774: 34.52 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7L-4774: 34.52 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6V-1903: 26.59 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
6V-1903: 26.59 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
6V-5029: 9,52 mm akselin halkaisijan huulitiiviste
6V-5029: 9,52 mm akselin halkaisijan huulitiivisteMäärä: 1
1H-1023: O-ringspakning med indvendig diameter på 9.25 mm
1H-1023: O-ringspakning med indvendig diameter på 9.25 mmMäärä: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 12
Näyttää 1 - 30 / 30
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 420-2031 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet, aluslevyt
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 420-2031

MOOTTORI – TEOLLISUUS

3412

MERITUOTTEET

3412C 3412 3412

GENERAATTORI

SR4

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

3412 3412C PM3412

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa