433-7712: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze433-7712: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem

433-7712: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem

Kraftstoffsystem-Kit

Marke: Cat

Produktbilder

433-7712: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem

433-7712: Dichtungssatz für Kraftstoffsystem

Kraftstoffsystem-Kit

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

131-3719: 36,54 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 6

144-0482: 0,8 mm dicke Dichtung des Kraftstoffpumpen-Galeriedeckels

Anzahl: 1

1P-0436: 1,2 mm dicke Dichtung der Kraftstofffilterleitungen

Anzahl: 1

1W-1186: Dichtung des Antriebsreglers

Anzahl: 1

203-3940: 2.62 X 13.94 mm 78A HNBR O-Ring Dichtung

Anzahl: 6

214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung

Anzahl: 1

214-7567: 10,52 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

214-7568: O-Ring-Dichtung STOR (SAE 9/16-18)

Anzahl: 9

238-5078: 6,07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

2J-0157: 15,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

2N-3350: 21,59 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR O-Ring

Anzahl: 1

3J-7354: O-Ring 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Anzahl: 3

464-0509: 9,25 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 6

4J-8997: 28,17 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring

Anzahl: 1

4M-8303: 20,29 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 2

5P-5846: 40,64 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring

Anzahl: 1

5P-7813: 7,65 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 2

6L-3528: 0,4 mm dicke Drehzahlregler-Montagedichtung

Anzahl: 1

6V-3319: 158,34 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung

Anzahl: 1

7C-0307: 0,8 mm dicke Dichtung für die Motorhaube

Anzahl: 1

8H-2778: Dichtung Motorgehäuse Frontdeckel

Anzahl: 1

8H-9204: 22 mm Außendurchmesser Filzscheibe

Anzahl: 6

8J-4351: 44,04 mm Innendurchmesser O-Dichtring

Anzahl: 2

Anzeige von 1 bis 24 von 24

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt