AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur433-7712: Kit de joints pour système d'alimentation en carburant
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur433-7712: Kit de joints pour système d'alimentation en carburant
433-7712: Kit de joints pour système d'alimentation en carburant

Kit de circuit de carburant

Marque: Cat

Images du produit
433-7712: Kit de joints pour système d'alimentation en carburant
433-7712: Kit de joints pour système d'alimentation en carburant

Kit de circuit de carburant

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

4M-8303: Joint torique de 20,29 mm de diamètre intérieur
4M-8303: Joint torique de 20,29 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
8H-2778: Joint statique de carter avant du moteur
8H-2778: Joint statique de carter avant du moteurQuantité: 1
238-5078: Joint torique de 6,07 mm de diamètre interne
238-5078: Joint torique de 6,07 mm de diamètre interneQuantité: 1
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O RING-STOR (SAE 9/16-18)Quantité: 9
2J-0157: Joint torique de 15,47 mm de diamètre intérieur
2J-0157: Joint torique de 15,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5P-5846: Joint torique de 40,64 mm de diamètre intérieur
5P-5846: Joint torique de 40,64 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
131-3719: Joint torique de 36,54 mm de diamètre intérieur
131-3719: Joint torique de 36,54 mm de diamètre intérieurQuantité: 6
1W-1186: Joint statique du régulateur d'entraînement
1W-1186: Joint statique du régulateur d'entraînementQuantité: 1
4J-8997: Joint torique de 28,17 mm de diamètre intérieur
4J-8997: Joint torique de 28,17 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
6L-3528: Joint statique de montage de régulateur de 0,4 mm d'épaisseur
6L-3528: Joint statique de montage de régulateur de 0,4 mm d'épaisseurQuantité: 1
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interne
214-7566: Joint torique en caoutchouc de 8,92 mm de diamètre interneQuantité: 1
214-7567: Joint torique de 10,52 mm de diamètre interne
214-7567: Joint torique de 10,52 mm de diamètre interneQuantité: 1
203-3940: Joint torique HNBR 78A 2,62 X 13,94 mm
203-3940: Joint torique HNBR 78A 2,62 X 13,94 mmQuantité: 6
6V-3319: Joint torique de 158,34 mm de diamètre intérieur
6V-3319: Joint torique de 158,34 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
7C-0307: Joint statique de couvercle de capot de 0,8 mm d'épaisseur
7C-0307: Joint statique de couvercle de capot de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
3J-1907: Joint torique de 11,89 mm de diamètre intérieur
3J-1907: Joint torique de 11,89 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
464-0509: Joint torique de 9,25 mm de diamètre intérieur
464-0509: Joint torique de 9,25 mm de diamètre intérieurQuantité: 6
144-0482: Joint statique de cache pour rampe de pompe d'alimentation d'épaisseur 0,8 mm
144-0482: Joint statique de cache pour rampe de pompe d'alimentation d'épaisseur 0,8 mmQuantité: 1
5P-7813: Joint torique de diamètre intérieur 7,65 mm
5P-7813: Joint torique de diamètre intérieur 7,65 mmQuantité: 2
2N-3350: Joint torique de 21,59 mm de diamètre intérieur
2N-3350: Joint torique de 21,59 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
1P-0436: Joint statique pour conduites de filtre à carburant de 1,2 mm d'épaisseur
1P-0436: Joint statique pour conduites de filtre à carburant de 1,2 mm d'épaisseurQuantité: 1
3J-7354: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieur
3J-7354: Joint torique de 8,92 mm de diamètre intérieurQuantité: 3
8H-9204: Rondelle en feutre de 22 mm de diamètre extérieur
8H-9204: Rondelle en feutre de 22 mm de diamètre extérieurQuantité: 6
8J-4351: Joint torique de 44,04 mm de diamètre intérieur
8J-4351: Joint torique de 44,04 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
Affichage de 1 à 24 sur 24
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 433-7712
Le kit contient: Joints statiques, joints, rondelles
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 433-7712

PELLE HYDRAULIQUE

245

MOTEUR DE CAMION

3406B

MOTEUR MARIN

3406C

GROUPE ÉLECTROGÈNE

3406C

ALTERNATEUR

SR4

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée