Startseite445-4651: FÜHRUNGSBUCHSE
Startseite445-4651: FÜHRUNGSBUCHSE
445-4651: FÜHRUNGSBUCHSE

Abgedichtetes Kettenbuchsenendglied

Marke: Cat

Produktbilder
445-4651: FÜHRUNGSBUCHSE
445-4651: FÜHRUNGSBUCHSE
445-4651: FÜHRUNGSBUCHSE
445-4651: FÜHRUNGSBUCHSE
445-4651: FÜHRUNGSBUCHSE

Abgedichtetes Kettenbuchsenendglied

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 445-4651

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 205,0
Inside Diameter (in): 8,05
Outside Diameter (mm): 241,0
Outside Diameter (in): 9,5
Overall Length (mm): 88,9
Overall Length (in): 3,5
Cross Holes: No
Material: STEEL,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Sleeve Outside Diameter (in): 9,498
Sleeve Outside Diameter (mm): 241,25
Sleeve Inside Diameter (in): 8.051
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 204.5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 445-4651

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt