Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรก445-4651: ปลอก
หน้าแรก445-4651: ปลอก
445-4651: ปลอก

ปลอกสายพานตีนตะขาบซีลหลัก

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
445-4651: ปลอก
445-4651: ปลอก
445-4651: ปลอก
445-4651: ปลอก
445-4651: ปลอก

ปลอกสายพานตีนตะขาบซีลหลัก

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 445-4651

หน่วยวัด

USเมตริก
Inside Diameter (mm): 205.0
Inside Diameter (in): 8.05
Outside Diameter (mm): 241.0
Outside Diameter (in): 9.5
Overall Length (mm): 88.9
Overall Length (in): 3.5
Cross Holes: No
Material: STEEL,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Sleeve Outside Diameter (in): 9.498
Sleeve Outside Diameter (mm): 241.25
Sleeve Inside Diameter (in): 8.051
Unique Features: No
Sleeve Inside Diameter (mm): 204.5
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 445-4651

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน