Anmelden
Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Cat® GD-Kettenbolzen mit 47,7 mm Durchmesser und 251 mm Länge
Marke: Cat
Cat® GD-Kettenbolzen mit 47,7 mm Durchmesser und 251 mm Länge
Marke: Cat
9,882
8.839
0.689
Cat® GD-Kettenbolzen mit 47,7 mm Durchmesser und 251 mm Länge
187.0
9,882
0
Cat®-Kettenendgliedbolzen für GLT-Systeme (GD Grease Lubricated Track), Länge: 251 mm, Durchmesser: 47,6 mm
9,824
8.543
0.591
Cat® Track Pin 47.7mm Outside Diameter, 249.54mm long
9,882
0
0.717
Cat® 251 mm lang, 47,68 mm Durchmesser, Kettenbolzen für rechte Kettenglieder
9,882
8.839
0.689
Cat® 251 mm langer Kettenendbolzen mit 47,68 mm Durchmesser für Kettenglied in einem Laufwerk
1,873
9,882
0
Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long
Maßeinheit