638-9965: Kettenbolzen
StartseiteLaufwerkKettenkomponentenKettenbolzen638-9965: Kettenbolzen
Startseite638-9965: Kettenbolzen

638-9965: Kettenbolzen

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

Marke: Cat

Produktbilder

638-9965: Kettenbolzen
638-9965: Kettenbolzen
638-9965: Kettenbolzen
638-9965: Kettenbolzen

638-9965: Kettenbolzen

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

Marke: Cat

Alternative Teile vergleichen

Pin Outside Diameter (in)

Overall Length (in)

Pin Inside Diameter (in)

Beschreibung

638-9965

Dieses Teil:

1,873

9,882

0

Cat® Track Pin 47.81mm Outside Diameter, Master, 251mm long

253-2740

Dieses Teil:

9,882

8.839

0.689

Cat® 251 mm langer Kettenendbolzen mit 47,68 mm Durchmesser für Kettenglied in einem Laufwerk

445-6543

Dieses Teil:

9,894

0

0.709

Cat® Track Pin 48mm Outside Diameter, Master, Head Option, 251.3mm long

451-3702

Dieses Teil:

9,882

8.839

0.689

Cat® GD-Kettenbolzen mit 47,7 mm Durchmesser und 251 mm Länge

492-0230

Dieses Teil:

188.0

9,882

0

Cat® 251 mm langer Kettenbolzen in einem Unterwagen

492-0231

Dieses Teil:

187.0

9,882

0

Cat®-Kettenendgliedbolzen für GLT-Systeme (GD Grease Lubricated Track), Länge: 251 mm, Durchmesser: 47,6 mm

585-5268

Dieses Teil:

9,882

0

0.717

Cat® 251 mm lang, 47,68 mm Durchmesser, Kettenbolzen für rechte Kettenglieder

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt