Eine Auspuffdichtung ist eine Dichtung, die den Spalt zwischen zwei oder mehr zusammenpassenden Oberflächen abdeckt und häufig verwendet wird, um Leckagen von oder in die verbundenen Komponenten zu verhindern, wenn diese unter Druck stehen. Dichtungen bestehen in der Regel aus einem flachen Material, einer Platte wie Papier, Gummi, Silikon, Metall, Kork, Filz, Neopren, Nitrilkautschuk, Glasfaser, Polytetrafluorethylen (auch bekannt als PTFE oder Teflon) oder einem Kunststoffpolymer (wie Polychlortrifluorethylen).
Eigenschaften:
• Ausgestattet mit 2 Befestigungslöchern für die Befestigungsgröße der Größe 12 mm.
• Hergestellt nach präzisen Spezifikationen und auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt.
• Entwickelt, um hohen Temperaturen und Drücken standzuhalten, so dass sie ihre Dichtfähigkeit beibehalten können.
Anwendungen:
Eine Auspuffdichtung wird bei Anwendungen eingesetzt, bei denen Vibrationsdämpfung, Verpackung, Geräusch- und Schalldämmung erforderlich sind.