StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeWartungsverbesserung486-3284: HVAC Entlüftungsschnorchel-Kit
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeWartungsverbesserung486-3284: HVAC Entlüftungsschnorchel-Kit
486-3284: HVAC Entlüftungsschnorchel-Kit

Dieser Satz verlängert die Lebensdauer des Kabinenluftfilters für Maschinen, die in staubigen Anwendungen oder Anwendungen mit hoher Schmutzaufwirbelung eingesetzt werden. Satz enthält Rohrleitungen und Befestigungsteile, die erforderlich sind, um den Frischlufteinlass der Fahrerkabine an eine höher gelegene Stelle in der Nähe des Daches der Fahrerkabine zu verlegen.

Marke: Cat

Produktbilder
486-3284: HVAC Entlüftungsschnorchel-Kit
486-3284: HVAC Entlüftungsschnorchel-Kit

Dieser Satz verlängert die Lebensdauer des Kabinenluftfilters für Maschinen, die in staubigen Anwendungen oder Anwendungen mit hoher Schmutzaufwirbelung eingesetzt werden. Satz enthält Rohrleitungen und Befestigungsteile, die erforderlich sind, um den Frischlufteinlass der Fahrerkabine an eine höher gelegene Stelle in der Nähe des Daches der Fahrerkabine zu verlegen.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

490-7257: 10 mm dicke Entlüfterdichtung der Klimaanlage
490-7257: 10 mm dicke Entlüfterdichtung der KlimaanlageAnzahl: 1
6V-7743: M6 x 1 mm Kegel Sicherungsmutter
6V-7743: M6 x 1 mm Kegel SicherungsmutterAnzahl: 1
5P-4116: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
5P-4116: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 2
210-5829: M6-1 x 20 mm Flügelkopfschraube
210-5829: M6-1 x 20 mm FlügelkopfschraubeAnzahl: 2
388-7905: Entlüftungsschlauch für Klimaanlage
388-7905: Entlüftungsschlauch für KlimaanlageAnzahl: 1
490-7021: Entlüftungsabdeckung für die Klimaanlage
490-7021: Entlüftungsabdeckung für die KlimaanlageAnzahl: 1
490-8003: 1,6 mm dicke Entlüfter-Montagehalterung
490-8003: 1,6 mm dicke Entlüfter-MontagehalterungAnzahl: 1
348-3485: VENTIL AKTUATORVENTIL
348-3485: VENTIL AKTUATORVENTILAnzahl: 1
198-9707: FLACHRUNDSCHRAUBE
198-9707: FLACHRUNDSCHRAUBEAnzahl: 4
486-3280: DUCT AS
486-3280: DUCT ASAnzahl: 1
486-3283: Zugangsabdeckung für Klimaanlagen-Entlüfter
486-3283: Zugangsabdeckung für Klimaanlagen-EntlüfterAnzahl: 1
172-8591: M6 x 1 mm Einsteckmutter
172-8591: M6 x 1 mm EinsteckmutterAnzahl: 3
9C-5344: 18 mm Breite Stahldistanzstück
9C-5344: 18 mm Breite StahldistanzstückAnzahl: 4
178-3620: 488 mm langes Kabel mit Doppelgurt
178-3620: 488 mm langes Kabel mit DoppelgurtAnzahl: 3
Anzeige von 1 bis 14 von 14
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 486-3284
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 486-3284

KOMPAKTLADER

232D3 226D 226D3 232D

KOMPAKTKETTENLADER

249D 239D 249D3 239D3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt