HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoMelhoria de Manutenção486-3284: Kit de Snorkel de Respiro HVAC
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoMelhoria de Manutenção486-3284: Kit de Snorkel de Respiro HVAC
486-3284: Kit de Snorkel de Respiro HVAC

Este kit aumenta a vida útil do filtro de ar da cabine para máquinas usadas em aplicações com muita poeira ou detritos suspensos no ar. O kit contém duto e ferragens necessários para realocar a entrada de ar fresco da cabine para um local mais alto, próximo ao teto da cabine.

Marca: Cat

Imagens do Produto
486-3284: Kit de Snorkel de Respiro HVAC
486-3284: Kit de Snorkel de Respiro HVAC

Este kit aumenta a vida útil do filtro de ar da cabine para máquinas usadas em aplicações com muita poeira ou detritos suspensos no ar. O kit contém duto e ferragens necessários para realocar a entrada de ar fresco da cabine para um local mais alto, próximo ao teto da cabine.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

210-5829: Parafuso de Cabeça Borboleta M6-1 de 20 mm
210-5829: Parafuso de Cabeça Borboleta M6-1 de 20 mmQuantidade: 2
388-7905: Mangueira de Snorkel de Respiro do Ar-condicionado
388-7905: Mangueira de Snorkel de Respiro do Ar-condicionadoQuantidade: 1
490-7021: Tampa do Respiro do Ar-condicionado
490-7021: Tampa do Respiro do Ar-condicionadoQuantidade: 1
490-8003: Suporte de Montagem do Respirador de 1,6mm de espessura
490-8003: Suporte de Montagem do Respirador de 1,6mm de espessuraQuantidade: 1
348-3485: VÁLVULA DE VÁCUO
348-3485: VÁLVULA DE VÁCUOQuantidade: 1
490-7257: Selo do Respirador do Ar-condicionado com 10mm de espessura
490-7257: Selo do Respirador do Ar-condicionado com 10mm de espessuraQuantidade: 1
5P-4116: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
5P-4116: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
6V-7743: Contraporca M6 x 1 mm
6V-7743: Contraporca M6 x 1 mmQuantidade: 1
198-9707: PARAFUSO - REFORÇADO
198-9707: PARAFUSO - REFORÇADOQuantidade: 4
486-3280: DUCT AS
486-3280: DUCT ASQuantidade: 1
486-3283: Tampa de Acesso do Respiro do Ar-condicionado
486-3283: Tampa de Acesso do Respiro do Ar-condicionadoQuantidade: 1
172-8591: Porca de Grampo M6 x 1 mm
172-8591: Porca de Grampo M6 x 1 mmQuantidade: 3
178-3620: Cinta Dupla de Cabo com 488 mm de Comprimento
178-3620: Cinta Dupla de Cabo com 488 mm de ComprimentoQuantidade: 3
9C-5344: Espaçador de Aço com 18 mm de Largura
9C-5344: Espaçador de Aço com 18 mm de LarguraQuantidade: 4
Mostrando 1 a 14 de 14
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 486-3284
Material: Sealants / Adhesives Adhesive
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 486-3284

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA COMPACTA

249D 239D 249D3 239D3

MINICARREGADEIRA

232D3 226D 226D3 232D

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto