StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser494-5878: Schneidmesser
Startseite
SchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser
494-5878: Schneidmesser
494-5878: Schneidmesser

Schneidmesser (19 mm)

Marke: Cat

Produktbilder
494-5878: Schneidmesser
494-5878: Schneidmesser
494-5878: Schneidmesser
494-5878: Schneidmesser
494-5878: Schneidmesser

Schneidmesser (19 mm)

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Häufig zusammen gekauft
494-5878494-5878
528-0585528-0585
7W-23267W-2326
Alle Teile anzeigen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 494-5878
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 494-5878

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 14,134
Edge Length (in): 100,354
Edge Length (mm): 2.549
Position: Center
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 270
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 10,63
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 270
Thickness (mm): 19
End 1 Hole Spacing (in): 10,63
Width (in): 10
End 2 Hole Offset (mm): 107
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254
End 2 Hole Offset (in): 4,213
End 1 Hole Offset (in): 4,213
End 1 Hole Offset (mm): 107
Thickness (in): 0,748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 359
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 494-5878

RADLADER

914 914K 914M 910 920 918M 920K 910K 910M

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.