AccueilOutils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet494-5878: Lame de coupe
Accueil
Outils d'attaque du solLames de coupe du godet et protection de la lameLames de coupe de godet
494-5878: Lame de coupe
494-5878: Lame de coupe

Lame de coupe 19 mm

Marque: Cat

Images du produit
494-5878: Lame de coupe
494-5878: Lame de coupe
494-5878: Lame de coupe
494-5878: Lame de coupe
494-5878: Lame de coupe

Lame de coupe 19 mm
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
Diagramme des pièces pour 494-5878
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 494-5878

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Hole Spacing (in): 14,134
Edge Length (in): 100,354
Edge Length (mm): 2 549
Position: Center
Hole Quantity: 8
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 270
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 10,63
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 270
Thickness (mm): 19
End 1 Hole Spacing (in): 10,63
Width (in): 10
End 2 Hole Offset (mm): 107
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254
End 2 Hole Offset (in): 4,213
End 1 Hole Offset (in): 4,213
End 1 Hole Offset (mm): 107
Thickness (in): 0,748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 359
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 494-5878

CHARGEUSE SUR PNEUS

914 914K 914M 910 920 918M 920K 910K 910M

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert