StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager4J-6533: Lager
StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager4J-6533: Lager
4J-6533: Lager

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Produktbilder
4J-6533: Lager
4J-6533: Lager

Gerades Gleitlager

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4J-6533

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 76,0
Inside Diameter (in): 3,01
Outside Diameter (mm): 89,0
Outside Diameter (in): 3,5
Overall Length (mm): 101,0
Overall Length (in): 3,97
Querbohrungen: Ja
Material-: Stahl
Type: STRAIGHT SLEEVE
Ungefähre Gesamtlänge (mm): 101,0
Innennut: Ja
Ungefährer Außendurchmesser (mm): 89,0
Ungefährer Innendurchmesser (mm): 76,0
Außennut: Ja
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4J-6533

BAGGER

374D L

ARBEITSGERÄT

PIN GRAB

RADLADER

988

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt