Strona głównaSilnikSilniki i blokiElementy bloku cylindrówŁożyska tulejowe4J-6533: Łożysko
Strona głównaSilnikSilniki i blokiElementy bloku cylindrówŁożyska tulejowe4J-6533: Łożysko
4J-6533: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
4J-6533: Łożysko
4J-6533: Łożysko

Łożysko tulejowe proste

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 4J-6533

Jednostki miary

USAMetryczny
Inside Diameter (mm): 76,0
Inside Diameter (in): 3,01
Outside Diameter (mm): 89,0
Outside Diameter (in): 3,5
Overall Length (mm): 101,0
Overall Length (in): 3,97
Otwory poprzeczne: Tak
materiał: Stal
Type: STRAIGHT SLEEVE
Przybliżona długość całkowita (mm): 101,0
Przybliżona średnica zewnętrzna (mm): 89,0
Przybliżona średnica wewnętrzna (mm): 76,0
Rowek zewnętrzny: Tak
Rowek wewnętrzny: Tak
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 4J-6533

OSPRZĘT ROBOCZY

PIN GRAB

KOPARKI GĄSIENICOWE

374D L

ŁADOWARKI KOŁOWE

988

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione