StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserSchar Eckmesser4T-3041: Rechtshändiger, wendbarer Klingen-Endbit 
StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserSchar Eckmesser4T-3041: Rechtshändiger, wendbarer Klingen-Endbit 
4T-3041: Rechtshändiger, wendbarer Klingen-Endbit 

D6 Modular 19 mm

Marke: Cat

Produktbilder
4T-3041: Rechtshändiger, wendbarer Klingen-Endbit 
4T-3041: Rechtshändiger, wendbarer Klingen-Endbit 
4T-3041: Rechtshändiger, wendbarer Klingen-Endbit 
4T-3041: Rechtshändiger, wendbarer Klingen-Endbit 
4T-3041: Rechtshändiger, wendbarer Klingen-Endbit 

D6 Modular 19 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4T-3041

Maßeinheit

USMetrisch
Lower Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (mm): 101,6
Thickness (mm): 19,0
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 378,2
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 88,9
Overall Length (in): 14,89
Width (mm): 203,2
Upper Hole Spacing (in): 3,5
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 4,0
Thickness (in): 0,748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4T-3041

KETTENDOZER

D6R II D5E

ARBEITSGERÄT

BLADE

MOTORGRADER

140M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 160M 3 140M 3

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt