Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页掘地工具铲刀铲刃和端刃铲刀端刃4T-3041: 右侧水平切割端刃
首页
掘地工具铲刀铲刃和端刃铲刀端刃
4T-3041: 右侧水平切割端刃
4T-3041: 右侧水平切割端刃

D6 水平切割 19 mm

品牌: Cat

产品图像
4T-3041: 右侧水平切割端刃
4T-3041: 右侧水平切割端刃
4T-3041: 右侧水平切割端刃
4T-3041: 右侧水平切割端刃
4T-3041: 右侧水平切割端刃

D6 水平切割 19 mm

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
4T-3041 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 4T-3041 的技术规格

计量单位

美制公制
Lower Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (mm): 101.6
Thickness (mm): 19
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 378.2
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 88.9
Overall Length (in): 14.89
Width (mm): 203.2
Upper Hole Spacing (in): 3.5
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 4
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
查看更多
零件号 4T-3041 的兼容型号

平地机

140M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 160M 3 140M 3

工装机具

BLADE

履带式拖拉机

D6R II D5E