StartseiteSchneidwerkzeugeGrader-Schneidmesser und -EndstückePlanierraupen-Schneidmesser4T-3512: Gezahntes Schneidmesser
StartseiteSchneidwerkzeugeGrader-Schneidmesser und -EndstückePlanierraupen-Schneidmesser4T-3512: Gezahntes Schneidmesser
4T-3512: Gezahntes Schneidmesser

Gezahnte Schneidkante 25,5 mm

Marke: Cat

Produktbilder
4T-3512: Gezahntes Schneidmesser
4T-3512: Gezahntes Schneidmesser
4T-3512: Gezahntes Schneidmesser
4T-3512: Gezahntes Schneidmesser
4T-3512: Gezahntes Schneidmesser

Gezahnte Schneidkante 25,5 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 4T-3512

Maßeinheit

USMetrisch
Breite (mm): 203,2
Stärke (mm): 25,4
Verzahnung: Gezahnt
Maschine: Motorgrader
Stärke ('): 1,0
Material-: Durchgehärtet (DH2)
Hole Spacing (in): 6,0
Serrated Tooth (in): 2,441
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 1.216,8
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 47,906
Serrated Tooth (mm): 62,0
Hole Quantity: 9
Serrated Gap (in): 1,575
Edge Shape: Curved
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 40,0
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 4T-3512

MOTORGRADER

140G 130G 120G 14G 16G

RIPPER SCARIFIER

16G

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt