Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity grejdrůŘezné břity grejdrů4T-3512: Zubatý řezný břit
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a koncové bity grejdrůŘezné břity grejdrů4T-3512: Zubatý řezný břit
4T-3512: Zubatý řezný břit

Zubatý řezný břit 25,5 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
4T-3512: Zubatý řezný břit
4T-3512: Zubatý řezný břit
4T-3512: Zubatý řezný břit
4T-3512: Zubatý řezný břit
4T-3512: Zubatý řezný břit

Zubatý řezný břit 25,5 mm

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 4T-3512

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Drážkování: S pilovitým profilem
Šířka (mm): 203,2
materiál: Prokalená (DH2)
Tloušťka (mm): 25,4
Tloušťka (in): 1,0
Stroj: Motorový grejdr
Hole Spacing (in): 6,0
Serrated Tooth (in): 2,441
End Hole Spacing (in): 3,0
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 1 216,8
Width (in): 8,0
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 47,906
Serrated Tooth (mm): 62,0
Hole Quantity: 9
Serrated Gap (in): 1,575
Edge Shape: Curved
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 40,0
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 4T-3512

MOTOROVÝ GREJDR

140G 130G 120G 14G 16G

RIPPER SCARIFIER

16G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno