StartseiteHydraulikAndere Hydraulikkomponenten500-8849: 3/4-16 gerade O-Ring-Sechskantadapter
Startseite
HydraulikAndere Hydraulikkomponenten
500-8849: 3/4-16 gerade O-Ring-Sechskantadapter
500-8849: 3/4-16 gerade O-Ring-Sechskantadapter

Flüssigkeitsführender gerader Adapter (STOR zu WEO)

Marke: Cat

Produktbilder
500-8849: 3/4-16  gerade O-Ring-Sechskantadapter
500-8849: 3/4-16  gerade O-Ring-Sechskantadapter
500-8849: 3/4-16  gerade O-Ring-Sechskantadapter
500-8849: 3/4-16  gerade O-Ring-Sechskantadapter
500-8849: 3/4-16 gerade O-Ring-Sechskantadapter

Flüssigkeitsführender gerader Adapter (STOR zu WEO)
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
Cat®Flüssigkeitsführende Adapter bieten höchste Standards hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit. Diese Adapter ermöglichen dank der Einhaltung strenger Fertigungstoleranzen leckfreie Verbindungen. Jeder Cat® Flüssigkeitsführende Adapater entspricht der jeweiligen Industrienorm für Betriebsdruck, Montagedrehmoment und Korrosionsschutz oder übertrifft diese. So gewährleisten sie eine lange Lebensdauer und ordnungsgemäße Maschinenfunktionen.

Merkmale:
• Flüssigkeitsführende Komponente
• Leckfreie Verbindungen werden gewährleistet durch Einhaltung oder Übertreffen von Industrienormen für Ersatzteile.
• Die Abbildung dient nur als Referenz. Die Konstruktion des Adapters weicht möglicherweise geringfügig von der Abbildung ab. Dennoch ist das Ersatzteil mit dem Erstausrüsterersatzteil voll kompatibel.

Anwendung:
Adapter dienen zur Verbindung von flüssigkeitsführenden Schläuchen und Rohren mit anderen Systemkomponenten. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Tetrafluorethylen, das im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt, und Perfluoroctansäure (PFOA), das im US-Bundesstaat Kalifornien als Ursache für Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Die unsachgemäße Auswahl von Schlauch- und Kupplungskombinationen führt zum Garantieverlust und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod, zu Sachschäden oder zum Ausfall von Komponenten und Maschinensystemen führen. Cat®-Schlauchleitungsprodukte wurden als System entwickelt und erprobt, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten und somit die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Hydrauliksystems zu maximieren. Weiterhin wird empfohlen, geeignetes und ordnungsgemäß gewartetes Caterpillar-Werkzeug zu verwenden, damit sichergestellt ist, dass die Schläuche entsprechend den technischen Vorgaben gecrimpt werden. Die Verwendung von Caterpillar-Schläuchen mit Kupplungen anderer Hersteller oder die Verwendung von Caterpillar-Kupplungen mit Schläuchen anderer Hersteller kann zu mangelnder Zuverlässigkeit, Sicherheit oder Leistung der Schlauchleitungen führen und wird daher von Caterpillar weder empfohlen noch zugelassen. Für weitere Informationen siehe SAE J1273 Abschnitt 6.3 und ISO 17165-2 Abschnitt 6.3.

Beschreibung:
Cat®Flüssigkeitsführende Adapter bieten höchste Standards hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit. Diese Adapter ermöglichen dank der Einhaltung strenger Fertigungstoleranzen leckfreie Verbindungen. Jeder Cat® Flüssigkeitsführende Adapater entspricht der jeweiligen Industrienorm für Betriebsdruck, Montagedrehmoment und Korrosionsschutz oder übertrifft diese. So gewährleisten sie eine lange Lebensdauer und ordnungsgemäße Maschinenfunktionen.

Merkmale:
• Flüssigkeitsführende Komponente
• Leckfreie Verbindungen werden gewährleistet durch Einhaltung oder Übertreffen von Industrienormen für Ersatzteile.
• Die Abbildung dient nur als Referenz. Die Konstruktion des Adapters weicht möglicherweise geringfügig von der Abbildung ab. Dennoch ist das Ersatzteil mit dem Erstausrüsterersatzteil voll kompatibel.

Anwendung:
Adapter dienen zur Verbindung von flüssigkeitsführenden Schläuchen und Rohren mit anderen Systemkomponenten. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Tetrafluorethylen, das im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt, und Perfluoroctansäure (PFOA), das im US-Bundesstaat Kalifornien als Ursache für Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Die unsachgemäße Auswahl von Schlauch- und Kupplungskombinationen führt zum Garantieverlust und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod, zu Sachschäden oder zum Ausfall von Komponenten und Maschinensystemen führen.
Mehr anzeigen
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Typ: Gerade
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16)
Anschlusstyp: -8 STOR zu -8 WEO
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5080 (3/4-16)
Materialbeschreibung: Plattierter Stahl
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-6609 (3/4-16)
Länge (mm): 43
Sechskantschlüsselweite (mm): 28
Gewinde: 3/4–16
Länge ('): 1.69
Sechskantschlüsselweite ('): 1.10
Material: Alloy Steel
MaßeinheitUSMetrisch
Typ: Gerade
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3K-0360 (3/4-16)
Anschlusstyp: -8 STOR zu -8 WEO
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Compact Track Loader
289D3259D3239D3299D3 XE279D3299D3249D3299D2 XHP
Mini Hyd Excavator
304305306.5308.5307.5306305.5 CR304SR303 SR305 CR310
Skid Steer Loader
260249D3289D3250270279D3270XE272D3 XE272D3
Mehr anzeigen
Compact Track Loader
289D3259D3239D3299D3 XE279D3299D3249D3299D2 XHP
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 500-8849
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Zugehörige Teile
238-5080
238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
Preis prüfen
3K-0360
3K-0360: 16,36 mm Innendurchmesser O-Dichtring
Preis prüfen
6V-6609
6V-6609: O-Ring-Dichtung mit Innendurchmesser von 16,36 mm
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.