StartseiteHydraulikAndere Hydraulikkomponenten529-7517: 1-1/16-12 Sechskantkopf Gerade O-Ring Adapter
Startseite
HydraulikAndere Hydraulikkomponenten
529-7517: 1-1/16-12 Sechskantkopf Gerade O-Ring Adapter
529-7517: 1-1/16-12 Sechskantkopf Gerade O-Ring Adapter

Flüssigkeitsführender gerader Adapter (STOR zu WEO)

Marke: Cat

Produktbilder
529-7517: 1-1/16-12 Sechskantkopf Gerade O-Ring Adapter
529-7517: 1-1/16-12 Sechskantkopf Gerade O-Ring Adapter
529-7517: 1-1/16-12 Sechskantkopf Gerade O-Ring Adapter
529-7517: 1-1/16-12 Sechskantkopf Gerade O-Ring Adapter
529-7517: 1-1/16-12 Sechskantkopf Gerade O-Ring Adapter

Flüssigkeitsführender gerader Adapter (STOR zu WEO)
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
Cat®Flüssigkeitsführende Adapter bieten höchste Standards hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit. Diese Adapter ermöglichen dank der Einhaltung strenger Fertigungstoleranzen leckfreie Verbindungen. Jeder Cat® Flüssigkeitsführende Adapater entspricht der jeweiligen Industrienorm für Betriebsdruck, Montagedrehmoment und Korrosionsschutz oder übertrifft diese. So gewährleisten sie eine lange Lebensdauer und ordnungsgemäße Maschinenfunktionen.

Merkmale:
• Flüssigkeitsführende Komponente
• Leckfreie Verbindungen werden gewährleistet durch Einhaltung oder Übertreffen von Industrienormen für Ersatzteile.
• Die Abbildung dient nur als Referenz. Die Konstruktion des Adapters weicht möglicherweise geringfügig von der Abbildung ab. Dennoch ist das Ersatzteil mit dem Erstausrüsterersatzteil voll kompatibel.

Anwendung:
Adapter dienen zur Verbindung von flüssigkeitsführenden Schläuchen und Rohren mit anderen Systemkomponenten. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Tetrafluorethylen, das im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt, und Perfluoroctansäure (PFOA), das im US-Bundesstaat Kalifornien als Ursache für Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Die unsachgemäße Auswahl von Schlauch- und Kupplungskombinationen führt zum Garantieverlust und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod, zu Sachschäden oder zum Ausfall von Komponenten und Maschinensystemen führen. Cat®-Schlauchleitungsprodukte wurden als System entwickelt und erprobt, um eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten und somit die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Hydrauliksystems zu maximieren. Weiterhin wird empfohlen, geeignetes und ordnungsgemäß gewartetes Caterpillar-Werkzeug zu verwenden, damit sichergestellt ist, dass die Schläuche entsprechend den technischen Vorgaben gecrimpt werden. Die Verwendung von Caterpillar-Schläuchen mit Kupplungen anderer Hersteller oder die Verwendung von Caterpillar-Kupplungen mit Schläuchen anderer Hersteller kann zu mangelnder Zuverlässigkeit, Sicherheit oder Leistung der Schlauchleitungen führen und wird daher von Caterpillar weder empfohlen noch zugelassen. Für weitere Informationen siehe SAE J1273 Abschnitt 6.3 und ISO 17165-2 Abschnitt 6.3.

Beschreibung:
Cat®Flüssigkeitsführende Adapter bieten höchste Standards hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit. Diese Adapter ermöglichen dank der Einhaltung strenger Fertigungstoleranzen leckfreie Verbindungen. Jeder Cat® Flüssigkeitsführende Adapater entspricht der jeweiligen Industrienorm für Betriebsdruck, Montagedrehmoment und Korrosionsschutz oder übertrifft diese. So gewährleisten sie eine lange Lebensdauer und ordnungsgemäße Maschinenfunktionen.

Merkmale:
• Flüssigkeitsführende Komponente
• Leckfreie Verbindungen werden gewährleistet durch Einhaltung oder Übertreffen von Industrienormen für Ersatzteile.
• Die Abbildung dient nur als Referenz. Die Konstruktion des Adapters weicht möglicherweise geringfügig von der Abbildung ab. Dennoch ist das Ersatzteil mit dem Erstausrüsterersatzteil voll kompatibel.

Anwendung:
Adapter dienen zur Verbindung von flüssigkeitsführenden Schläuchen und Rohren mit anderen Systemkomponenten. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung oder erhalten Sie bei Ihrem Cat Händler vor Ort.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Tetrafluorethylen, das im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt, und Perfluoroctansäure (PFOA), das im US-Bundesstaat Kalifornien als Ursache für Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.
Produktwarnung zu CatέSchlauchleitungen
Die unsachgemäße Auswahl von Schlauch- und Kupplungskombinationen führt zum Garantieverlust und kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod, zu Sachschäden oder zum Ausfall von Komponenten und Maschinensystemen führen.
Mehr anzeigen
Technische Daten
Technische Daten
MaßeinheitUSMetrisch
Typ: Gerade
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Anschlusstyp: -12 STOR zu -12 WEO
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12)
Materialbeschreibung: Plattierter Stahl
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12)
Länge (mm): 59
Sechskantschlüsselweite (mm): 41
Gewinde: 1-1/16-12
Länge ('): 2.31
Sechskantschlüsselweite ('): 1.61
Material: Alloy Steel
MaßeinheitUSMetrisch
Typ: Gerade
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Anschlusstyp: -12 STOR zu -12 WEO
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle
Kompatible Modelle
Multi Terrain Loader
257D3
Compact Track Loader
285XE299D3 XE279D3285289D3275299D3265255275XE249D3259D3239D3
Skid Steer Loader
250270260249D3279D3289D3270XE265
Mehr anzeigen
Multi Terrain Loader
257D3
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Teilediagramm für 529-7517
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Zugehörige Teile
238-5082
238-5082: O-Ring mit 23,47 mm Innendurchmesser
Preis prüfen
3D-2824
3D-2824: 23,47 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
Preis prüfen
6V-5063
6V-5063: 23,47mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
Preis prüfen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.