Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
Registrieren
Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Ausrüstung auswählen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeLager und BuchsenRollelemente510-6431: Lager - Nadel (schmutzabweisend)
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeLager und BuchsenRollelemente
510-6431: Lager - Nadel (schmutzabweisend)
510-6431: Lager - Nadel (schmutzabweisend)

Cat®-Nadellager (Rollen- und Käfigbaugruppe) (metrisch)

Marke: Cat

Produktbilder
510-6431: Lager - Nadel (schmutzabweisend)
510-6431: Lager - Nadel (schmutzabweisend)
510-6431: Lager - Nadel (schmutzabweisend)
510-6431: Lager - Nadel (schmutzabweisend)
510-6431: Lager - Nadel (schmutzabweisend)

Cat®-Nadellager (Rollen- und Käfigbaugruppe) (metrisch)

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Zur Zeit sind keine Teile mit diesem Satz verbunden..

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie Wenden Sie sich an Ihren Händler

Besuchen Sie uns

oder verwenden Sie unser Kontaktformular
.

BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 510-6431

Maßeinheit

USMetrisch
Höhe ('): 1,3779
Höhe (mm): 35
Innendurchmesser ('): 3,1098
Innendurchmesser (mm): 78,989
Außendurchmesser ('): 4,292
Außendurchmesser (mm): 109,023
Material: Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 510-6431

BAGGER

5090B 390F L 385C L MH 385B 385C L 385C

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.