Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLager och bussningarValsningselement510-6431: Lager-nål (skräpskydd)
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLager och bussningarValsningselement
510-6431: Lager-nål (skräpskydd)
510-6431: Lager-nål (skräpskydd)

Cat® Nållager (rull- och korgenhet) (metrisk)

Varumärke: Cat

Produktbilder
510-6431: Lager-nål (skräpskydd)
510-6431: Lager-nål (skräpskydd)
510-6431: Lager-nål (skräpskydd)
510-6431: Lager-nål (skräpskydd)
510-6431: Lager-nål (skräpskydd)

Cat® Nållager (rull- och korgenhet) (metrisk)

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
Delar som ingår i den här satsen

Det finns för närvarande inga reservdelar som kopplats till den här satsen.

kontakta återförsäljaren

Besök butiken:

eller använd vårt kontaktformulär
för ytterligare information.

BeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Specifikationer för artikelnummer 510-6431

Mätenheter

USMetriska
Höjd (tum): 1,3779
Höjd (mm): 35
Innerdiameter (tum): 3,1098
Innerdiameter (mm): 78,989
Ytterdiameter (tum): 4,292
Ytterdiameter (mm): 109,023
Material: Alloy Steel
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 510-6431

GRÄVMASKIN

5090B 390F L 385C L MH 385B 385C L 385C

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert