StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser511-4923: Schneidmesser
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelschneidmesser und KantenschutzSchaufelschneidmesser511-4923: Schneidmesser
511-4923: Schneidmesser

Schneidmesser 28,5 mm

Marke: Cat

Produktbilder
511-4923: Schneidmesser
511-4923: Schneidmesser
511-4923: Schneidmesser
511-4923: Schneidmesser
511-4923: Schneidmesser

Schneidmesser 28,5 mm

Marke: Cat

DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 511-4923

Maßeinheit

USMetrisch
Hole Spacing (in): 6,0
Edge Length (in): 88,0
Edge Length (mm): 2.235,2
Position: Center
Hole Quantity: 15
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 76,2
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 3,0
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 28,5
End 1 Hole Spacing (in): 3,0
Width (in): 15,984
End 2 Hole Offset (mm): 127,0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 406,0
End 2 Hole Offset (in): 5,0
End 1 Hole Offset (in): 5,0
End 1 Hole Offset (mm): 127,0
Thickness (in): 1,122
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152,4
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 511-4923

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt