DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty511-4923: Řezný břit
DomůPracovní nástrojeŘezné břity a ochrana břitů lopatyŘezné břity lopaty511-4923: Řezný břit
511-4923: Řezný břit

Řezný břit 28,5 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
511-4923: Řezný břit
511-4923: Řezný břit
511-4923: Řezný břit
511-4923: Řezný břit
511-4923: Řezný břit

Řezný břit 28,5 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 511-4923

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Hole Spacing (in): 6,0
Edge Length (in): 88,0
Edge Length (mm): 2 235,2
Position: Center
Hole Quantity: 15
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 76,2
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 3,0
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 28,5
End 1 Hole Spacing (in): 3,0
Width (in): 15,984
End 2 Hole Offset (mm): 127,0
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 406,0
End 2 Hole Offset (in): 5,0
End 1 Hole Offset (in): 5,0
End 1 Hole Offset (mm): 127,0
Thickness (in): 1,122
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152,4
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 511-4923

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno