StartseiteMotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager517-6019: 80,14 mm Außendurchmesser Gleitlager
Startseite
MotorMotoren und MotorblöckeZylinderblockkomponentenGleitlager
517-6019: 80,14 mm Außendurchmesser Gleitlager
517-6019: 80,14 mm Außendurchmesser Gleitlager

Cat® 80,14 mm Außendurchmesser 60 mm Langhülsenlager für Löffelgestänge

Marke: Cat

Produktbilder
517-6019: 80,14 mm Außendurchmesser Gleitlager
517-6019: 80,14 mm Außendurchmesser Gleitlager
517-6019: 80,14 mm Außendurchmesser Gleitlager
517-6019: 80,14 mm Außendurchmesser Gleitlager
517-6019: 80,14 mm Außendurchmesser Gleitlager

Cat® 80,14 mm Außendurchmesser 60 mm Langhülsenlager für Löffelgestänge

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
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
Teilediagramm für 517-6019
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 517-6019

Maßeinheit

USMetrisch
Inside Diameter (mm): 65
Inside Diameter (in): 2,56
Outside Diameter (mm): 80
Outside Diameter (in): 3,16
Overall Length (mm): 60
Overall Length (in): 2,36
Cross Holes: Yes
Material: Steel (Dimpled),Mixed: Metal-Nonmetal Bearing,Carbon Steel
Type: STRAIGHT SLEEVE
Mehr anzeigen

Zeit für eine Wartung?

Mit uns kein Problem.

Wir haben Wartungskomplettsätze für unterschiedliche Ausrüstungstypen und Intervalle (250, 500 und 1000 Betriebsstunden) im Angebot.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 517-6019

MOBILBAGGER

M313-07 M314 M315 M314-07 M315GC

BAGGER

320 313 GX 326 315F LCR 316 GC 323 315 GC 313 GC 314E CR 312E 312F 314E LCR 330 316 GX 312 GX 315 313 333 311F LRR 312 GC 314F CR 312F GC 320 GC

EXPANDED MINING-PRODUKTE

OTHER

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.