Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनइंजन और ब्लॉकसिलेंडर ब्लॉक कंपोनेंटस्लीव बियरिंग517-6019: 80.14 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर स्लीव बियरिंग
होम
इंजनइंजन और ब्लॉकसिलेंडर ब्लॉक कंपोनेंटस्लीव बियरिंग
517-6019: 80.14 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर स्लीव बियरिंग
517-6019: 80.14 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर स्लीव बियरिंग

बकेट लिंकेज के लिए Cat® 80.14 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर 60 मिलीमीटर लंबी स्लीव बियरिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
517-6019: 80.14 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर स्लीव बियरिंग
517-6019: 80.14 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर स्लीव बियरिंग
517-6019: 80.14 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर स्लीव बियरिंग
517-6019: 80.14 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर स्लीव बियरिंग
517-6019: 80.14 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर स्लीव बियरिंग

बकेट लिंकेज के लिए Cat® 80.14 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर 60 मिलीमीटर लंबी स्लीव बियरिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
517-6019 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 517-6019 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 65
अंदर का व्यास (in): 2.56
बाहर का व्यास (mm): 80
बाहर का व्यास (in): 3.16
कुल लंबाई (mm): 60
कुल लंबाई (in): 2.36
क्रॉस होल: हां
सामग्री: स्टील (डिंपल्ड)
प्रकार: स्ट्रेट स्लीव
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 517-6019 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

320 313 GX 326 315F LCR 316 GC 323 315 GC 313 GC 314E CR 312E 312F 314E LCR 330 316 GX 312 GX 315 313 333 311F LRR 312 GC 314F CR 312F GC 320 GC

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M313-07 M314 M315 M314-07 M315GC

विस्तारित खनन उत्पाद

OTHER

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें