StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen525-9481: BOLZEN
Startseite
Befestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeGelenkbolzen und GleitlagerGelenkbolzen
525-9481: BOLZEN
525-9481: BOLZEN

Linkage Pin

Marke: Cat

Produktbilder
525-9481: BOLZEN
525-9481: BOLZEN
525-9481: BOLZEN
525-9481: BOLZEN
525-9481: BOLZEN

Linkage Pin
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
Teilediagramm für 525-9481
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 525-9481

Maßeinheit

USMetrisch
Material: Steel,Low Alloy Steel,Alloy Steel
Pin Type: Headed Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 71
Pin Diameter (in): 2,8
Length (mm): 248
Length (in): 9,76
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 263
Overall Length (in): 10,354
Diameter (mm): 70
Diameter (in): 2,756
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 525-9481

ARBEITSGERÄT

G318 G315B G315B VRG-25/2 G318

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.